Válvulas de Diafragma de Fluoropolímero de Ultra Alta Pureza (Serie DRP) Swagelok®
Las válvulas de diafragma minimizan las áreas de atrapamiento y facilitan la purga con un paso de caudal totalmente dinámico para mejorar la eficiencia del sistema, al tiempo que ofrecen un cierre consistente del caudal. Una variedad de tamaños, materiales y configuraciones, incluyendo la deposición de capas atómicas, la inmersión térmica y la ausencia de muelles, satisfacen los requisitos del sistema de aplicaciones de alta y ultra alta pureza.
Solicite más informaciónEl diseño mejorado del diafragma de la serie DRP está optimizado para minimizar la tensión durante los ciclos, reducir al mínimo las zonas de atrapamiento y la posibilidad de contaminación del fluido de proceso, y alargar la vida útil del diafragma. El cuerpo de PTFE modificado tiene un paso de caudal totalmente dinámico para asegurar una limpieza continua y minimizar el desgaste por los fluidos.
Las válvulas de la serie DRP cumplen la norma SEMI F57-0301.
Especificaciones
Presión de servicio | Hasta 6,8 bar (100 psig) |
Temperatura del Fluido | 23° a 100°C (73° a 212°F) |
Coeficiente de Caudal | Hasta 10,2 |
Material del cuerpo y del diafragma | PTFE modificado |
Conexiones finales | |
Tipo | Rosca abocardada de paso fino Nippon Pillar Súper 300® estándar |
Tamaño | 6 a 25 mm y 1/4 a 1 1/4 pulg. |
Configuración | Manual y neumática de 2 y 3 vías; modelos de caudal ajustable y bypass |
Catálogos de Válvulas de Diafragma de Polímero de Ultra Alta Pureza Serie DRP
Encuentre información detallada sobre los productos, incluidos los materiales de construcción, los valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Features: Pneumatic and quarter-turn manual 2-way and 3-way models; pneumatic and manual models with adjustable flow and bypass features; DuPont® Teflon® modified PTFE wetted parts and polypropylene actuator; Meet SEMI Standard F57-0301 for ultrahigh-purity system components; Fine thread flare and Nippon Pillar® Super 300 end connections standard; space saver and other end connections available; Custom manifolds and subassemblies available

La Válvula Correcta Puede Marcar La Diferencia
Utilice nuestra calculadora del coeficiente de caudal de las válvulas (Cv) para seleccionar las válvulas del tamaño adecuado a sus necesidades.
Utilice la HerramientaRecursos Swagelok Elaborados para Vd.

Cómo Seleccionar las Válvulas Adecuadas para los Sistemas de Fluidos Industriales
Vea cómo aplicar el práctico método de STAMPED para seleccionar las válvulas más adecuadas para sus aplicaciones de diseño de fluidos industriales o de sistemas de toma de muestra.

Minimice los Costes de las Emisiones Incontroladas con Válvulas de Bajas Emisiones
Las emisiones incontroladas son una preocupación creciente en las industrias del petróleo y del refino. Las válvulas de bajas emisiones certificadas (Low-E) pueden proteger sus instalaciones y sus resultados. Descubra qué son, cómo se prueban y cómo pueden ayudarle, en este post.

Cómo Aislar Sistemas de Fluidos Industriales con Válvulas de Cierre
El aislamiento de las líneas de los sistemas de fluidos industriales antes del mantenimiento es vital para la seguridad de planta. Una de las formas más seguras de aislar una línea de un sistema de fluidos es instalar dos válvulas de cierre. Aprenda cómo diseñar configuraciones adecuadas a su sistema.

Una Nueva Válvula. Tres Razones por las que Podría Cambiar la Fabricación del Semiconductor
Descubra cómo la última innovación en la tecnología de válvulas de deposición de capas atómicas (ALD), está cambiando las cosas para los fabricantes de semiconductores de alta tecnología.