Válvulas
Válvulas disponibles con estas especificaciones:
- 3 a 25 mm y 1/16 a 2 pulg.
- –200 °C (325 °F) a 648 °C (1200 °F)
- Acero inoxidable 316, 316L o 316L VIM-VAR, latón, acero inoxidable 316 recubierto con recubrimiento de Xilano®, acero inoxidable, PTFE, 316L VAR, PCTFE, FKM Fluorocarbono, latón recubierto de plata, aleación 400, PEEK, polipropileno, acero inoxidable 302, PFA, acero al carbono, Kalrez, nilón, aleación C-276, elgiloy, etileno propileno, fenólico, poliimida, acero inoxidable 304, acero inoxidable 316 recocido para gases sulfurosos, CF3M, poliamida
- 3,4 bar (50 psig) a 4.134 bar (60.000 psig)
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Válvulas de Diafragma — Válvulas de Diafragma de Ultra Alta Pureza y Alto Caudal, Serie DF — Modelo Recto, Actuación Manual
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 26LV-DFFR8-P-GR Acero inox. 316L VAR 1/2 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra 1/2 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra -
Válvulas de Diafragma — Válvulas de Diafragma de Ultra Alta Pureza y Alto Caudal, Serie DF — Modelo Recto, con Actuador
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 26LV-DFBW6-P-C Acero inox. 316L VAR 3/8 pulg. Soldadura de tubo a tope 3/8 pulg. Soldadura de tubo a tope 6LV-DFBW8-P-C Acero inox. 316L VAR 1/2 pulg. Soldadura de tubo a tope 1/2 pulg. Soldadura de tubo a tope 6LV-DFFR8-P-C Acero inox. 316L VAR 1/2 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra 1/2 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra 6LV-DFHFR4-P-C Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) HVCR hembra 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) HVCR hembra 6LV-DFHFR4-P-O Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) HVCR hembra 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) HVCR hembra 6LV-DFMR8-P-C Acero inox. 316L VAR 1/2 pulg. Cierre frontal (Junta plana) con tuerca macho 1/2 pulg. Cierre frontal (Junta plana) con tuerca macho
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas