Клапаны с Swagelok® мембранным уплотнением
Клапаны Swagelok с мембранным уплотнением обеспечивают эффективное перекрытие потока за счет минимального скопления среды и легкой продувки благодаря полному отсечению рабочей среды. Устройства отличаются длительным сроком службы и выпускаются в различных типоразмерах, материалах и конфигурациях, что позволяет соответствовать требованиям сверхчистых сред (UHP).
Показать мембранные клапаныКлапаны Swagelok с мембранным уплотнением выпускаются в различных материалах и конфигурациях для работы в условиях высокой и сверхвысокой чистоты. Коэффициент расхода Cv: от 0,20 до 13. Беспрепятственное прохождение потока и устойчивые к коррозии материалы служат оптимальным выбором для систем, требовательным к высокой чистоте. Предлагаются варианты исполнения с ручным, пневматическим и запорным приводом.
Клапаны Swagelok с мембранным уплотнением могут применяться в процессах ALD, системах с высоким расходом, модульных газораспределительных устройствах, термическом погружении, а также сверхчистых средах, где требуется использование компонентов из фторполимеров.
- Беспружинные мембранные клапаны Swagelok для модульных газовых систем просты в монтаже, обеспечивают визуальную индикацию направления потока, а конструкция седла обеспечивает более высокую термостойкость
- Мембранные клапаны Swagelok для большого объема газа обеспечивают сочетание прочности, гибкости и циклического срока службы, они могут применяться в широком ряде сверхчистых систем для отсечения, передачи газов в больших объемах и изоляции
- Высокотемпературные погружные мембранные клапаны Swagelok могут эксплуатироваться в среде с высокой температурой и высокой степенью чистоты, что делает их отличным выбором для процессов атомно-слоевого осаждения (ALD) и подачи прекурсоров
- Мембранные клапаны Swagelok из фторполимера сверхвысокой чистоты служат надежным решением для систем распределения химреагентов, деионизированной воды и сыпучих материалов
Есть вопросы о клапанах с мембранным уплотнением?
ダイヤフラム・バルブのカテゴリー
UHP 대유량 다이어프램 밸브, DF 시리즈
Augmentez la durée de vie des vannes avec les vannes à membrane haut débit sans ressort. L’absence de ressorts et de filets améliore la propreté et le passage d’écoulement entièrement balayé facilite la purge.
Vannes à membrane en fluoropolymère très haute pureté, série DRP
Garantissez les performances et la longévité des vannes dans des systèmes acheminant des produits chimiques très purs grâce à un passage d’écoulement entièrement balayé pour limiter les contraintes et la contamination des fluides.
Vannes à membrane haute pression très haute pureté, série DPH
Des vannes à membrane haute pression très haute pureté sont proposées dans plusieurs tailles, matériaux et configurations pour des applications diverses.
Vannes à membrane pour distribution de gaz en vrac, série LD
Vannes à membrane haut débit utilisables dans de nombreuses applications d’obturation haute pureté, de distribution de gaz en vrac et d’isolement.
Vannes à membrane pour immersion à haute température, série DH
Les vannes à membrane pour immersion à haute température sont utilisées dans des process comme le dépôt par couche atomique (ALD) et l’alimentation en gaz précurseurs.
Vannes à membrane sans ressort pour systèmes à gaz modulaires, série DE, 1,125 po
Fiables et efficaces, les vannes à membrane sans ressort sont idéales pour assurer le bon fonctionnement des systèmes de gaz modulaires.
スペアー・パーツ/アクセサリー
ダイヤフラム・バルブのメンテナンスを行う際の交換用部品/アクセサリー(ダイヤフラム・キット、シール・キット、ステム・キット、アクチュエーター交換キットなど)を幅広く取り揃えています。
超高純度用締め切り型ダイヤフラム・バルブ、DPシリーズ
超高純度用締め切り型ダイヤフラム・バルブには、ストレート型(手動式アクチュエーター付き)、マルチポート、集積型(MSM)(一体型アクチュエーター付き)があります。
高純度/高圧用ダイヤフラム・バルブ、DL/DSシリーズ
高純度/高圧用ダイヤフラム・バルブは、ステムの先端がソフト・シート(プラスチック製)の変形を最小限に抑えるよう設計されており、繰り返し締め切ることが可能です。底部取り付けまたはパネル取り付けを選ぶことができます。
Каталоги клапанов с мембранным уплотнением
Получите подробные сведения о продукции, включая материалы изготовления, номинальные параметры давления и температуры, варианты исполнения, вспомогательные принадлежности.
Features: 1.125 in. C-seal and W-seal designs; Available in two- and three-port configurations; Compact pneumatic and manual actuators; Pneumatic actuator indicator ball: red for normally closed, green for normally open; Fixed orientation of actuator to body for consistency of installation; Corner chamfers on outlet side of body for visual indication of flow direction
Swagelok thermal-immersion diaphragm valves offer high-speed actuation and are designed for optimum performance at 220 degrees C (428 degrees F) for high-temperature processes.
Features: Pneumatic and quarter-turn manual 2-way and 3-way models; pneumatic and manual models with adjustable flow and bypass features; DuPont® Teflon® modified PTFE wetted parts and polypropylene actuator; Meet SEMI Standard F57-0301 for ultrahigh-purity system components; Fine thread flare and Nippon Pillar® Super 300 end connections standard; space saver and other end connections available; Custom manifolds and subassemblies available
Etanchéité vers l’atmosphére par membrane métallique, Pressions de service allant du vide à 241 bar (3500 psig), Températures de –73 à 121°C (–100 à 250°F)
Convient aux applications haute pureté; Corps en acier inoxydable 316L VIM-VAR; Modèles basse et haute pression; Raccordements VCR®, tube à souder bout à bout et raccordements pour montage modulaire en surface; Commande manuelle ou pneumatique
Pressions de service jusqu’à 20,6 bar (300 psig); Fonctions d’arrêt, réseau de distribution de gaz, et d’isolation; Matériau du corps en acier inoxydable moulé, forgé et usiné dans la masse; Raccordements d’extrémité de 12 à 25 mm et de 1/4 à 1 po.
Features: 316L VAR stainless steel body; Working pressures up to 300 psig (20.6 bar); 1/4, 3/8, and 1/2 in.; 10 and 12 mm end connections
Вычислить расход для правильного подбора ЗРА
Воспользуйтесь калькулятором коэффициента расхода (Cv) для подбора ЗРА необходимого размера согласно вашим потребностям.
Использовать инструментРесурсы Swagelok специально для вас
Как правильно подобрать ЗРА для вашей промышленной системы
Узнайте, как на практике применять метод STAMPED для подбора ЗРА, лучше всего соответствующей областям применения вашей жидкостной/газовой или пробоотборной системы.
Минимизируйте затраты, связанные с неконтролируемыми выбросами—используйте ЗРА с низким уровнем выбросов
Неконтролируемые выбросы это растущая проблема для химической и нефтеперерабатывающей отраслей. Сертифицированная ЗРА с низким уровнем выбросов может защитить ваше предприятие и доходы. Узнайте, какие испытания проходят клапаны, и как они могут вам помочь.
Как изолировать промышленные жидкостные и газовые системы запорной арматурой
Изоляция трубопроводов в промышленных жидкостных и газовых системах перед проведением технического обслуживания критически важна для безопасности предприятия. Одним из самых безопасных способов изоляции трубопровода жидкостной или газовой системы является установка двух запорных клапанов. Узнайте, как запроектировать необходимые клапанные сборки для вашей системы.
Один новый клапан—и три причины, которые позволят ему изменить производство полупроводников
Узнайте, как новейшие достижения в технологии ALD (атомно-слоевое осаждение) меняют ситуацию на рынке высокотехнологичного производства полупроводников.