Tubo Flexible — Tubo de Vinilo, Serie LT
Tubo de vinilo disponible con estas especificaciones:
- 1/8 a 1/2 pulg.
- –40°C (–40°F) a 73°C (165°F)
- Ánima lisa de cloruro de polivinilo (PVC)
- 0,11 bar (1,6 psig) a 2,7 bar (40 psig)
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Tubo Flexible — Tubo de Vinilo, Serie LT — Tubo de Vinilo Serie LT
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2LT-2-4 Vinilo - - - - LT-3-5 Vinilo - - - - LT-8-10 Vinilo - - - - LT-4-6 Vinilo - - - - LT-4-10V Vinilo - - - - LT-6-8 Vinilo - - - -
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires