Têtes à souder Swagelok®
Les têtes à souder Swagelok maintiennent l’électrode, appliquent une force sur la pièce et assurent la circulation du courant de soudage. Elles sont conçues pour réaliser des soudures orbitales à l’arc fiables et régulières en atmosphère inerte avec électrode de tungstène sur des tubes ou des tuyaux. Précises et durables, elles garantissent des soudures de haute qualité. Faciles à monter, nos têtes à souder permettent de contrôler les paramètres de soudage avec précision et résistent aux environnements difficiles. Compatibles avec diverses alimentations électriques, elles peuvent être personnalisées pour répondre aux besoins spécifiques d’un projet.
Demander des informations sur les têtes à souderLes têtes à souder Swagelok permettent un contrôle optique de vitesse et ne nécessitent ni tachymètre ni étalonnage. Des rallonges sont disponibles pour réaliser des soudures à distance de l’alimentation électrique, offrant ainsi davantage de souplesse.
Ces têtes à souder permettent de réaliser des soudures sur des tubes de diamètre extérieur compris entre 2 et 114 mm (1/16 et 4 po). Une fiche d’alimentation polarisée garantit un branchement correct de la tête à souder sur l’alimentation électrique.
Notre gamme de têtes à souder se compose des séries suivantes :
Micro série 4 et série 8 | Pour les diamètres extérieurs de 1/16 à 1/2 po et de 2 à 12 mm |
Série 5 | Pour les diamètres extérieurs de 1/8 à 5/8 po et de 3 à 17,3 mm |
Série 8HPH haute performance | Pour les diamètres extérieurs de 1/8 à 1/2 po et de 3 à 12 mm |
Série 10 | Pour des diamètres extérieurs de 1/4 à 1 po et de 6 à 25 mm |
Série 20 | Pour des diamètres extérieurs de 1/2 à 2 po et de 12 à 52 mm |
Série 40 | Pour les diamètres extérieurs de 1 1/2 à 4 po et de 38,1 à 114,3 mm (tubes) ou de 1 1/4 à 4 po et de 42,2 à 114,3 mm (tuyaux) |
Каталоги сварочных головок
Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Features:Accommodates outside diameters ranging from 1/8 to 1/2 in. and 3 to 12 mm; Bench top mounted fixture; Optical speed control—no tachometer or calibration required; Cycle life: 10 000 welds mean-time-to-maintenance (MTTM) for 1/4 in. diameter; 3000 welds MTTM for 1/2 in. diameter; Welding capability: 60 welds per hour for 1/4 in. diameter; 30 welds per hour for 1/2 in. diameter; Adjustable centering gauge included; Integrated work support system available
Available for tube outside diameters from 1/4 to 1 in. and 6 to 25 mm; Provides higher output capabilities; Offers versatility for use in a variety of industries
Features: Is available for outside tube diameters ranging from 1 1/2 to 4 in. and 38.1 to 114.3 mm and pipe diameters ranging from 1 1/4 to 4 in. and 42.2 to 114.3 mm; Offers versatility for use in a variety of industries
Features: Is available for outside diameters ranging from 1/8 to 5/8 in. and 3 to 17.3 mm; Provides higher output capabilities; Offers versatility for use in a variety of industries
Features: Available for tube outside diameters ranging from 1/16 to 1/2 in. and 2 to 12 mm; Features a compact size for easy access to confined welding areas; Weld head includes arc gap gauge, centering gauge, micro fixture tool, tool package, and tungsten electrodes
Features: Is available for outside diameters ranging from 1/2 to 2 in. and 12 to 52 mm; Offers versatility for use in a variety of industries; Weld head includes arc gap gauge, tool package, and tungsten electrodes

Обучение орбитальной сварке
Изучите принципы орбитальной сварки, процедуры настройки и эксплуатации сварочной системы Swagelok® M200, а также методы поиска и устранения неисправностей с помощью сертифицированных инспекторов сварочных работ (Certified Weld Inspectors, CWI) и сертифицированных наставников по сварочным работам (Certified Weld Educators, CWE).
Просмотреть учебные курсы по орбитальной сваркеРесурсы о сварочных головках Swagelok

Инструменты для новых специалистов по сварке
Растущий дефицит сварщиков угрожает будущему мирового производства. Автоматическая орбитальная сварка может помочь в решении этой проблемы, однако она требует соответствующего обучения. Узнайте, на что обратить внимание, выбирая программу подготовки начинающих сварщиков.

Как найти подходящий инструмент: Вопросы оснащения производства
Какие инструменты и оборудование операторам и техническим специалистам нужно постоянно иметь под рукой? От передовых систем орбитальной сварки до простейших приспособлений для снятия заусенцев с трубок: на каждом соединении нужен свой инструмент, а готовность к любой ситуации выгодна прежде всего предприятию.

Восполнение недостающих производственных знаний и навыков за счет хорошей подготовки команды
В условиях, когда возраст опытных производственных работников приближается к пенсионному, предприятия-изготовители заинтересованы в привлечении молодых поколений на замену уходящих высококлассных специалистов. Узнайте, как создать эффективную программу обучения по жидкостным и газовым системам.

Опыт в сфере жидкостных и газовых систем помогает улучшить функциональность лабораторий
Узнайте, как опыт компании Swagelok в сфере жидкостных и газовых систем помог университету Оттавы улучшить функциональность лабораторий в Комплексе перспективных исследований, где расположен единственный в Канаде масс-спектрометр с ускорителем. Обучение орбитальной сварке, проведенное специалистами Swagelok, помогло увеличить точность и производительность работы цеха.