text.skipToContent text.skipToNavigation
Kwik-Clamp-Hygieneflanschverbindungen

Kwik-Clamp-Hygieneflanschverbindungen von Swagelok®

Die Kwik-Clamp-Hygieneflanschverbindungen sind speziell für Branchen mit hohen Reinheitsanforderungen ausgelegt, wie z. B. die Lebensmittel-, Getränke- oder Pharmaindustrie. Die Kwik-Hygieneflanschverbindungen können zur Reinigung und Wartung schnell und problemlos getrennt und wieder angeschlossen werden.

Hygieneverschraubungen anzeigen

Swagelok®-Kwik-Hygieneflanschverbindungen kommen in einer Vielzahl biotechnologischer und pharmazeutischer Anwendungsbereiche zum Einsatz, da sie für ein zuverlässiges Strömungsverhalten des geführten Mediums sorgen. Darüber hinaus eignen sich Hygieneflanschverbindungen aufgrund ihrer optimierten Oberflächenbeschaffenheit bestens für Anwendungsbereiche mit hohen Reinheitsanforderungen wie z. B. in der Lebensmittel-, Getränke-, und Milchindustrie.

Die Verschraubungen werden in verschiedenen Anwendungsumgebungen eingesetzt und gemäß den jeweiligen Druck- und Temperaturanforderungen mit passenden Klemmringen versehen. Der Metall-auf-Metall-Kontakt sorgt dafür, dass der Klemmring an Ort und Stelle bleibt, verhindert ein Überdrehen und ermöglicht die präzise Kompression der Dichtung. Das einzigartige Design erleichtert nicht nur die Montage, sondern auch Reinigungs- und Spülvorgänge.

Haben Sie Fragen zu Verschraubungen für Hygieneanwendungen?

Lassen Sie sich von unseren Verschraubungsexperten beraten

Verschraubungen für Hygieneanwendungen—Kataloge

Sanitärflansch-Fittings

Sanitärflansch-Fittings

Entdecken Sie Klemmverschraubungen, die speziell für Branchen mit hohen Reinheitsanforderungen ausgelegt sind, z. B. Lebensmittel und Getränke oder Pharma.

Sanitary Fittings Catalogs

Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.

Fluid system with leak-tight Swagelok<sup>®</sup> tube fittings

The Swagelok® Tube Fitting Advantage

Swagelok tube fittings are designed to meet your highest expectations for safety and dependability, featuring proven design, precise manufacturing, and superior raw materials.

Discover the Advantage

Swagelok Resources Curated for You

Threaded Swagelok tube fittings
An Introduction to Fittings: Identifying Thread Size and Pitch

Even the most seasoned professionals can experience difficulty identifying threads. Swagelok product manager Andy Hitchcock explains how to identify thread size and pitch on your fittings using a caliper, pitch gauge and thread identification guide.

Workers on an oil rig
Optimizing Medium-Pressure Oil and Gas Applications with Compression Fittings

For medium-pressure applications in oil and gas topside assets, learn how compression fittings can offer installation speed and performance benefits over traditional cone and thread connections.

A Shenyang Blower Works employee uses a fluid system built with Swagelok components
How Shenyang Blower Works Group Improved Safety and Reliability

Learn how Swagelok Shanghai has helped Shenyang Blower Works Group Corporation achieve consistency, reliability, and cost savings for its customers while improving its own safety and production efficiency.

Using a gap inspection gauge to confirm proper installation of a Swagelok tube fitting
Swagelok Tube Fitting Installation

This video demonstrates the integral steps for installing Swagelok tube fittings, which have earned a global reputation for consistency, quality, and reliability.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.