Válvulas de Alivio de Media Presión Swagelok®
Las válvulas de alivio proporcional de media presión serie RV pueden utilizarse hasta presiones de 1378 bar (20 000 psig), protegiendo a los trabajadores y ayudando a mantener las condiciones adecuadas del proceso.
Conéctese para Saber MásLas válvulas de alivio de presión proporcional de media presión serie RV están disponibles con opciones de operación de presión ajustada en fábrica o ajustable externamente y una amplia gama de presiones de ajuste para satisfacer una variedad de necesidades de aplicación.
- Hay disponibles válvulas de alivio de presión ajustadas de 68,9 a 1378 bar (1000 a 20 000) en incrementos de 6,9 bar (100 psig). La contratuerca de ajuste mantiene la posición del tornillo de ajuste asegurando la presión de disparo.
- Las válvulas de alivio de presión ajustables están disponibles con muelles de 2 rangos: 68,9 a 689 bar (1.000 a 10.000 psig) y 689 a 1378 bar (10.000 a 20.000 psig)
Especificaciones
Material del Cuerpo | Acero inoxidable 316 |
Presión de Servicio | hasta 1378 bar (20.000 psig) |
Presiones de Disparo | 68,9 a 1378 bar (1000 a 20.000 psig) |
Operación | Presión fija o ajustable |
Temperaturas | hasta 121°C (250°F) |
Conexiones Finales | Cono y rosca (3/8 y 9/16 pulg., entrada), Racor Swagelok de media presión Serie FK (3/8, 1/2 y 9/16 pulg. entrada), NPT hembra (3/4 pulg. salida) |
Vea cómo la válvula de alivio serie RV puede mejorar la seguridad y fiabilidad de sus sistemas de fluidos de media presión.
Catálogos de Válvulas de Alivio de Media Presión Serie RV
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Características: Construcción en acero inoxidable 316; Temperaturas hasta 537°C (1000°F); Tamaños de los accesorios de media presión (MP)—1/4 a 1 pulg., Presión de servicio—hasta 1378 bar (20.000 psig); Tamaños de los accesorios de alta presión (HP)—1/4 a 9/16 pulg., Presión de servicio—hasta 4134 bar (60.000 psig); Disponibles en cumplimiento de NACE® MR0175/ISO15156

Calcular el Caudal para Seleccionar Las Válvulas Correctas
Utilice nuestra calculadora del Coeficiente de caudal de válvulas (Cv) para seleccionar una válvula del tamaño adecuado a sus necesidades.
Utilice la HerramientaRecursos Swagelok Elaborados para Vd.

Tipps zur richtigen Auswahl von Ventilen für industrielle Fluidsysteme
Erfahren Sie mehr über die praktische STAMPED-Methode und wie Sie die idealen Ventile für Ihr Fluid- oder Probenahmesystem auswählen.

Wie Sie kostspielige flüchtige Emissionen mithilfe von zertifizierten Ventilen reduzieren
In chemischen Anlagen und Erdölraffinerien stellen flüchtige Emissionen ein immer größeres Problem dar. Mit entsprechend zertifizierten Ventilen für geringe flüchtige Emissionen können Sie Ihren Betrieb schützen und Ihre Profitabilität optimieren. In diesem Beitrag stellen wir diese Ventile vor und gehen darauf ein, wie sie getestet werden und welche Vorteile sie bieten.

Was Sie bei der Isolierung industrieller Fluidsysteme mit Absperrventilen beachten müssen
Für die Sicherheit industrieller Fluidsysteme ist es unerlässlich, dass Rohrleitungen vor der Aufnahme von Wartungsarbeiten isoliert werden. Die Installation von zwei Absperrventilen stellt eine der sichersten Möglichkeiten dar, um Rohrleitungen in Fluidsystemen zu isolieren. Erfahren Sie, wie Sie Ihr System richtig konfigurieren.

13.500 Verbindungsstellen bei null Leckagen für AGI Industries
Erfahren Sie, wie AGI Industries durch den Einsatz von Ventilen der Serie FKB und Verschraubungen der Serie FK an neun chemischen Einspritzvorrichtungen eine leckagefreie Abdichtung über 13.500 Verbindungsstellen hinweg sichergestellt hat.