Vannes d’interface de lignes de process (double arrêt et purge) Swagelok®
Les vannes d’interface de lignes de process Swagelok assurent une transition efficace entre le process et l’instrumentation au moyen d’une configuration unique qui a pour avantage de limiter les points de fuite et de réduire le poids du matériel, le tout dans un espace réduit.
Demander un complément d’informationCouramment utilisées dans les secteurs du pétrole et du gaz, de la chimie et du raffinage, et de la production d’électricité, les vannes d’interface de lignes de process Swagelok (vannes double arrêt et purge) se trouvent aux points d’installation de la tuyauterie de process, dans les évents ou dans la tuyauterie de purge, aux points d’injection et d’échantillonnage de produits chimiques, directement montées sur des instruments qu’elles permettent de rapprocher et d’isoler à l’aide de leur fonction double arrêt et purge, ou dans des applications utilisées dans des conditions extrêmes.
En plus de limiter les points de fuite potentiels, les vannes de process Swagelok se distinguent par un poids installé jusqu’à 75 % inférieur et un encombrement moindre par rapport à des assemblages comportant plusieurs vannes et raccords. Plus rapides à installer, elles se caractérisent également par des contraintes vibratoires moindres et des émissions fugitives réduites (des vannes conformes aux normes API 641, API 624, ISO 15848-1 et ISO 15848-2 sont disponibles). Par ailleurs, des vannes fabriquées dans des matériaux conformes aux normes NACE MR0175/ISO 15156 sont disponibles pour une utilisation avec des gaz acides. Des raccords pour tubes Swagelok intégrés sont également disponibles en option.
La gamme des vannes d’interface de lignes de process Swagelok comprend les vannes suivantes :
- Vannes à corps forgé monobloc (séries VB04 et VS04)
- Vannes à corps boulonné en trois pièces (série VS03)
- Blocs monobrides d’interface process (série MS)
Des combinaisons simple arrêt et purge, des vannes d’arrêt simples et des ensembles de vannes à soupape arrêt et purge sont également disponibles.
Caractéristiques techniques
Pressions de service | Classes 150 à 2500, jusqu’aux températures de service indiquées ci-dessous, conformément à la norme ASME B16.5. Pour des pressions nominales particulières, se reporter au catalogue des produits. |
Températures de service | –50 à 204°C (–58 à 400°F) pour les ensembles de vannes en acier inoxydable et duplex. Pour des températures nominales particulières, se reporter au catalogue des produits. |
Dimensions disponibles | Passage de diamètre 1, 1 1/2 et 2 po (25, 38 et 50 mm)—Série VS03 Passage de diamètre 3/8 po (9,5 mm)—Série VS04 Passage de diamètre 1/2 et 3/4 po (14 et 20 mm)—Série VB04 |
Catalogues des vannes d’interface de lignes de process
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Características : disponibles en acero inoxidable, acero al carbono y acero inoxidable Dúplex; presiones nominales según ASME B16.5 y ASME B16.34 para determinadas configuraciones; conexiones mediante brida compatibles con ASME B16.5; válvulas de bola con orificios desde 9,5 a 49 mm (3/8 a 2 pulg.)

Calculer le débit pour bien choisir une vanne
Utilisez notre calculateur de coefficient de débit (Cv) pour choisir une vanne d’une taille adaptée à vos besoins.
Utiliser l’outilLes ressources de Swagelok sélectionnées pour vous

Comment isoler les lignes d’un système fluide industriel avec des vannes d’arrêt
Savoir isoler des lignes avant de procéder à la maintenance d’un système fluide industriel est essentiel pour la sécurité des installations. Un des moyens les plus sûrs pour isoler une ligne dans un système fluide consiste à installer deux vannes d’arrêt. Découvrez comment concevoir des configurations adaptées à votre système.

Как правильно подобрать ЗРА для вашей промышленной системы
Узнайте, как на практике применять метод STAMPED для подбора ЗРА, лучше всего соответствующей областям применения вашей жидкостной/газовой или пробоотборной системы.

Технологические измерения — передовой опыт для импульсных линий
Если сосредоточить внимание только на датчике, найти проблемы в КИП может быть сложно. Советы и передовой опыт компании Swagelok помогут вам научиться решать проблемы в вашей технологической линии КИП.

Рекомендации по обеспечению репрезентативности проб в аналитической контрольно-измерительной системе
Обеспечение репрезентативности проб в аналитической контрольно-измерительной системе может стать сложной задачей. Узнайте у специалистов компании Swagelok, как выявить основные проблемы и избежать сложностей, вызванных нерепрезентативными пробами.