Raccords filetés à extrémités coniques (série IPT) Swagelok®
Les raccords filetés à extrémités coniques série IPT Swagelok® sont fabriqués dans divers alliages de manière à offrir des performances d’une grande fiabilité dans différents environnements d’exploitation et dans des applications qui mettent en œuvre des pressions moyennes à élevées allant jusqu’à 4134 bar (60 000 psig).
Voir des raccords C&FLes raccords filetés à extrémité conique (C&F) sont d’une fiabilité éprouvée de longue date à des pressions moyennes et élevées. Les raccords C&F série IPT de Swagelok sont disponibles en acier inoxydable 316, en alliage 625 et en alliage 2507, dans des dimensions allant de 1/4 po à 1 1/2 po. Ils peuvent être utilisés à des températures allant jusqu’à 371°C (700°F).
Des raccords série IPT conformes aux normes NACE MR0175/ISO 15156 sont disponibles, de même que des composants de raccord antivibrations. Tous les raccords possèdent un trou d’évacuation permettant de vérifier facilement que le montage a été réalisé correctement. Sauf indication contraire, les raccords, adaptateurs et accouplements C&F femelles pour moyennes et hautes pressions sont fournis complets avec les embouts filetés et les bagues.
Besoin d’un complément d’information sur les raccords filetés à extrémité conique ?
Catégories de raccords filetés à extrémités coniques

Accouplements
Joignez deux tuyaux ou deux tubes avec un accouplement, ou de courts tronçons de tuyau ou de tube avec un emboîtement, à une ou aux deux extrémités.

Adaptateurs
Garantissez la fiabilité des raccordements moyenne pression et haute pression avec des adaptateurs filetés à extrémité conique (C&F).

Capuchons et bouchons
Pressurisez totalement votre système en obturant des tubes avec un capuchon ou des raccords d’extrémité avec un bouchon.

Embouts et bagues
Sécurisez des tubes avec une bague et un embout fileté pour créer un joint étanche contre la surface conique du raccord.

Passe-cloisons
Réalisez un raccordement moyenne ou haute pression entre des composants situés de part et d’autre d’une cloison avec un raccord passe-cloison.

Raccords coniques à bagues pour hautes pressions, Sno-Trik
Les raccords coniques à bagues haute pression résistent aux pressions élevées, aux vibrations et aux impacts sans fuir dans des applications exigeantes.
Catalogues des raccords filetés à extrémité conique
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
■ Pressions nominales jusqu'à 4134 bar (60 000 psig)■ Dimensions des raccordements jusqu’à 1 1/2 po et 12 mm■ Produits conformes aux normes NACE® MR0175/ISO15156 disponibles

Trouver le raccord adapté à votre application
Observez la comparaison côte à côte des raccords pour tubes série FK Swagelok® et des raccords filetés à extrémité conique, qui montre comment les raccords FK peuvent réduire considérablement le temps d’installation et éviter des défauts mineurs susceptibles d’entraîner un surcroît de travail.
Comparez les raccordsRecursos Swagelok Elaborados para Vd.

Anatomía de un Racor para Hidrógeno
Vea por qué los racores diseñados específicamente para aplicaciones de hidrógeno pueden ayudar a los fabricantes de vehículos de pila de combustible y a los diseñadores de infraestructuras, a conseguir sistemas de combustible más seguros y fiables.

Optimización de las Aplicaciones de Petróleo y Gas a Media Presión con Racores de Compresión
Para las aplicaciones de media presión en las plataformas del petróleo y el gas, vea cómo los racores de compresión pueden ofrecer ventajas de velocidad de instalación y rendimiento en comparación con las conexiones de cono y rosca tradicionales.

Optimización de la Selección de Componentes para Vehículos con Pila de Combustible de Hidrógeno
El transporte de hidrógeno depende de la especificación y selección de componentes fiables. Ver más sobre lo que se necesita para encontrar los componentes adecuados.

Caso práctico: Operador de Petróleo en Alta Mar
Vea cómo el cambio de los accesorios con cono y rosca a la serie FK ayudó a un operador de una plataforma petrolífera en alta mar a reducir el tiempo de instalación en un 80%.