Enveloppes de flexibles Swagelok®
Les enveloppes de flexibles Swagelok proposées en option offrent une protection supplémentaire contre les déformations, l’abrasion, la corrosion, les températures de fluide extrêmes et les effets des rayons ultraviolets.
Demander des renseignements sur les enveloppes de flexiblesEgal ob Sie Ihre Schläuche vor Knicken, Abrieb oder einem bestimmten Material schützen wollen—Swagelok verfügt über eine Vielzahl von Schlauchummantelungen, die entsprechend den Systemanforderungen für zusätzlichen Schutz sorgen:
Vorteile | Werkstoff | Temperatur | |
Hitzeschutz | Der Hitzeschutz bietet Isolierung gegen extreme Temperaturen der internen Systemfluide und ist beständig gegen viele hydraulische Flüssigkeiten und Schmieröle. | Glasfaserbeschichtetes Gewebe | –53 bis 260°C (–65 bis 500°F), bei kurzer Exposition bis 1.093°C (2.000°F) |
Thermoschutz | Der Thermoschutz schafft eine Barriere, um den Kontakt mit dem Schlauch zu vermeiden, Abrieb zu verhindern und den Schlauch vor Schweißspritzern und UV-Licht zu schützen. | Glasfasergeflecht | Bis zu 537°C (1.000°F) |
Panzerschutz | Der Panzerschutz ist sehr flexibel und bietet Schutz vor Knicken und Abrieb. | Ineinandergreifender, flexibler Edelstahl 302 | –200 bis 398°C (–325 bis 750°F) |
Spiralschutz | Der äußerst flexible Spiralschutz besteht aus | HDPE-Kunststoff und bietet Schutz vor Abrieb bei | Temperaturen von –117 bis 121°C (–180 bis 250°F) |
Schutzwendeln | Schutzwendeln bestehen aus spiralförmigem Edelstahl 302, | sind sehr flexibel und schützen vor Knicken und Abrieb bei | Temperaturen von –200 bis 454°C (–325 bis 850°F) |
Die Ummantelungen haben keinen Einfluss auf die technischen Spezifikationen der Schläuche. Weitere Informationen finden Sie über unsere Video-Playlist zum Thema Schläuche.
Schläuche und flexible Rohre—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
Ánimas disponibles en materiales metálicos, PTFE, PFA, vinilo, nilón, polietileno y goma; Tamaños nominales desde 1/8 a 2 pulg; Gran variedad de conexiones finales fraccionales y métricas; Longitudes personalizadas disponibles; Cubiertas, etiquetado y pruebas opcionales

Schlauchberatung von Swagelok®
Erhalten Sie Tipps zur Auswahl der richtigen Schläuche sowie zur Installation, Inspektion und Wartung. So verlängern Sie die Lebensdauer und Leistung Ihrer Schläuche und minimieren die Kosten.
Erfahren Sie mehr zum Thema SchlauchmanagementSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

In drei Schritten zu sicheren Schläuchen und geringeren Anlagenkosten
Die Sicherheit industrieller Schlauchsysteme spielt bei der regelmäßigen Anlageninstandhaltung oft nur eine untergeordnete Rolle. Allerdings müssen Schläuche regelmäßig geprüft werden, denn Leckagen und Verschleiß können sich zu einem ernsthaften Risiko für Ihre Anlage entwickeln. Erfahren Sie, wie Sie gefährliche Situationen vermeiden und gleichzeitig die Betriebskosten senken.

Wie Sie mithilfe eines Wartungsplans für industrielle Schläuche wesentliche Kosteneinsparungen erzielen
Wenn Sie in der Lage sind, den richtigen Zeitpunkt für den Austausch industrieller Schläuche zu erkennen, können Sie unter Umständen immense Wartungskosten im vierstelligen Bereich einsparen. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Systeme auf den Prüfstand stellen und mit einem vorbeugenden Wartungsplan die Funktionsfähigkeit Ihrer Schläuche gewährleisten.

Austausch von industriellen Schläuchen: Überlegungen zur Auswahl des richtigen Schlauchinnenwerkstoffs
Bei der Auswahl von industriellen Schläuchen für Ihr Fluidsystem sollten Sie mit der innenliegenden Schicht beginnen, dem Innenschlauch. Erfahren Sie von den Experten von Swagelok, was Sie bei der Auswahl des richtigen Schlauchs für Ihre Anwendung beachten sollten, und erhalten Sie wichtige Informationen zu den Werkstoffen und zum Wandaufbau von Innenschläuchen.

Как выбрать подходящий армирующий слой для шланга
Промышленные шланги обычно имеют критически важные армирующие слои, которые влияют на их долговечность и характеристики. Узнайте о разных типах армирующих слоев и о том, какой из них лучше всего подходит для разных жидкостных и газовых систем.