Accesorios de cierre frontal con junta tórica VCO® — Manguitos
Racores disponibles con estas especificaciones:
- 1/8 a 1 pulg.
- NPT Macho, NPT Hembra, SAE/MS Macho
- Acero inoxidable 316 o 316L
- Máximo 199 bar (2900 psig) a 675 bar (9800 psig)
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Accesorios de cierre frontal con junta tórica VCO® — Manguitos — Manguitos
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-12-WVCO-6-1210 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 3/4 pulg. Racor Swagelok® 316L-4-VCO-3A Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/4 pulg. Soldadura Automática de Tubo a Tope 316L-8-VCO-3A Acero inoxidable 316L 1/2 pulg. Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/2 pulg. Soldadura Automática de Tubo a Tope SS-12-VCO-3 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 3/4 pulg. Soldadura de tubo por encastre SS-12-WVCO-1-12 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 3/4 pulg. NPT macho SS-16-VCO-3 Acero inoxidable 316 1 pulg. Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1 pulg. Soldadura de tubo por encastre SS-2-VCO-3 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/8 pulg. Soldadura de tubo por encastre SS-4-VCO-3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/4 pulg. Soldadura de tubo por encastre SS-4-VCO-3-4MTW Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/4 pulg. Soldadura a tope SS-4-VCO-3-4TA Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® SS-4-WVCO-6-400 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-4-WVCO-6-DF Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® SS-6-VCO-3 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 3/8 pulg. Soldadura de tubo por encastre SS-8-VCO-3 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/2 pulg. Soldadura de tubo por encastre SS-8-VCO-3-6TA Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® SS-8-VCO-3-8MTW Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/2 pulg. Soldadura a tope SS-8-VCO-3-8TA Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® SS-8-WVCO-1-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/2 pulg. NPT macho SS-8-WVCO-6-600 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 3/8 pulg. Racor Swagelok® SS-4-WVCO-7-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/4 pulg. NPT hembra SS-4-WVCO-1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/4 pulg. NPT macho SS-4-WVCO-1-4ST Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 7/16-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela SS-8-WVCO-6-810 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/2 pulg. Racor Swagelok® SS-8-WVCO-6-DF Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® SS-8-WVCO-7-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/2 pulg. NPT hembra
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires