Válvulas
Válvulas disponibles con estas especificaciones:
- 3 a 25 mm (1/16 a 2 pulg.)
- –200°C (–325°F) a 648°C (1200°F)
- Acero inoxidable 316, 316L o 316L VIM-VAR, latón, acero inoxidable recubierto de Xylan® acero inoxidable 316, PTFE, 316L VAR, PCTFE, FKM fluorocarbono, latón cromado con neblina de plata, aleación 400, PEEK, polipropileno, acero inoxidable 302, PFA, acero al carbono, Kalrez, Nilón, aleación C-276, elgiloy, etileno propileno, fenólico, poliimida, acero inoxidable 304, acero inoxidable 316 recocido para gases sulfurosos, CF3M, poliamida
- 3,4 bar (50 psig) a 4134 bar (60 000 psig)
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Válvulas de fuelle — Actuadores Neumáticos — Normalmente cerrado
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-4BK-1C-K10 - - - - - SS-8BK-1C-K10 - - - - - SS-BN8-C-K10 - - - - -
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires