Raccords à étanchéité de surface avec joint métallique VCR® Swagelok
Les raccords à étanchéité de surface avec joint métallique VCR® Swagelok vous permettent de créer des raccordements fiables, démontables et dont l’étanchéité est assurée par contact métal sur métal dans des systèmes soudés haute pureté. Fabriqués dans des matériaux de haute pureté et faciles à installer dans des espaces exigus, ces raccords sont parfaitement adaptés aux situations dans lesquelles les fluides ou les températures du système ne sont pas forcément compatibles avec les élastomères des joints toriques.
Voir des raccords VCR®Les raccords VCR® Swagelok sont les premiers raccords pour le vide de ce type et sont devenus la référence dans l’industrie pour les raccordements avec étanchéité par contact métal sur métal. L’état de surface et le nettoyage de certains raccords VCR® sont conformes aux spécifications Swagelok pour la fabrication très haute pureté. Ces raccords peuvent donc être utilisés dans des applications haute pureté à des pressions allant du vide à des pressions positives. Les raccords à étanchéité de surface présentent moins de zones de rétention du fluide et sont plus propres que les raccords pour tubes, d’où un moindre risque de contamination dans des applications qui exigent de faibles niveaux de particules. L’étanchéité par contact métal sur métal permet d’utiliser les raccords VCR® pour des applications dans lesquelles les joints en élastomère sont incompatibles avec le fluide du système.
Compacts et faciles à installer, les raccords VCR® sont très utiles dans de nombreuses situations où l’espace est particulièrement limité. Le joint du raccord est un joint avec retenue fabriqué avec précision, qui s’installe facilement par le côté et nécessite un dégagement minimal pour être extrait, ce qui réduit le temps consacré à l’installation et à la maintenance. Des corps avec réducteur de débit sont proposés avec plusieurs tailles d’orifice, qui permettent une réduction du débit reproductible.
Vous avez des questions sur les raccords VCR® ?
VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 카테고리
Catalogues des raccords VCR à étanchéité de surface par joint métallique
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
1/16 in. 부터 1 in. 및 6 mm 에서 18 mm; 고순도 스텐레스강; 최초로 설계된 진정한 VCR 제품
関連資料/コラム記事
継手の基礎:ねじのサイズとピッチを識別する
経験豊かなベテランでも、ねじを識別するのは容易ではありません。今回は、継手のねじのサイズとピッチを、ノギス、ねじピッチ・ゲージ、ねじ識別ガイドで識別する方法を紹介します
圧縮継手による中圧オイル/ガス・アプリケーションの最適化
中圧オイル/ガス・アプリケーションのトップサイド設備では、従来のコーン&スレッド接続よりも圧縮継手の方が取り付けスピードやパフォーマンスにおいて優れていることを紹介します。
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ、安全性と信頼性の向上を実現
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ・コーポレーションは、スウェージロック上海のサポートによって、顧客のアプリケーションの一貫性、信頼性、コスト削減を実現したばかりか、自社の安全性および生産効率も向上させることができました。
Swagelokチューブ継手の取り付け
この動画では、一貫性、品質、信頼性の高い継手として世界的に定評のあるSwagelokチューブ継手の取り付け手順を紹介しています。