퀵 코넥트 — 계장용 퀵 코넥트
이 사양에 사용 가능한 밸브:
- 1/8~1/2인치(6~12 mm)
- –50°F(–45°C)~500°F(260°C)
- 316 스테인리스강, 황동
- 150 psig(10.3 bar)~3000 psig(206 bar)
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
Quick-Connects — Instrumentation Quick-Connects — Bases
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeB-QC6-B-6PM Latón 3/8 pulg. NPT macho - - SS-QC4-B-4PFJA Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - B-QC6-B-600 Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - B-QC8-B-810 Latón 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - B-QC8-B-8PF Latón 1/2 pulg. NPT hembra - - B-QC8-B-8PM Latón 1/2 pulg. NPT macho - - SS-QC4-B-200 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® - - SS-QC4-B-2PF Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT hembra - - SS-QC4-B-2PM Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho - - SS-QC4-B-400 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - SS-QC4-B-400IS Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - SS-QC4-B-400K1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - SS-QC4-B-400K2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - SS-QC4-B-400K3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - SS-QC4-B-400K4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - SS-QC4-B-400K5 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - SS-QC4-B-400-SC11 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - SS-QC4-B-4FT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica - - SS-QC4-B-4MT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica - - SS-QC4-B-4PF Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - SS-QC4-B-4PFK1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - SS-QC4-B-4PFK2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - SS-QC4-B-4PFK3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - SS-QC4-B-4PFK4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - SS-QC4-B-4PFK5 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - SS-QC4-B-4PM Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - SS-QC4-B-4PMK1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - SS-QC4-B-4PMK2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - SS-QC4-B-4PMK3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - SS-QC4-B-4PMK4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - SS-QC4-B-4PMK5 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - SS-QC4-B-6M0 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® - - SS-QC6-B-10M0 Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® - - SS-QC6-B-4PF Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - SS-QC6-B-4PM Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - SS-QC6-B-600 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - SS-QC6-B-600IS Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - SS-QC6-B-600K1 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - SS-QC6-B-600K2 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - SS-QC6-B-600K3 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - SS-QC6-B-6MT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica - - SS-QC6-B-6PF Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra - - SS-QC6-B-6PM Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho - - SS-QC6-B-6PMIS Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho - - SS-QC8-B-12M0 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® - - SS-QC8-B-810 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - SS-QC8-B-8FT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica - - SS-QC8-B-8MT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica - - SS-QC8-B-8PF Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra - - SS-QC8-B-8PM Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - B-QC4-B-2PF Latón 1/8 pulg. NPT hembra - - B-QC4-B-2PM Latón 1/8 pulg. NPT macho - - B-QC4-B-400 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - B-QC4-B-4MT Latón 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica - - B-QC4-B-4PF Latón 1/4 pulg. NPT hembra - - B-QC4-B-4PM Latón 1/4 pulg. NPT macho - - B-QC4-B-6M0 Latón 6 mm Racor Swagelok® - - B-QC6-B-4PF Latón 1/4 pulg. NPT hembra - - B-QC6-B-4PM Latón 1/4 pulg. NPT macho - - SS-QC4-B-4PMEP Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - SS-QC4-B-4PMKR Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - SS-QC4-B-4PM-SC11 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - SS-QC8-B-810K5 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - SS-QC4-B-4PFEP Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT Hembra - - B-QC6-B-6PF Latón 3/8 pulg. NPT hembra - - -
Quick-Connects — Instrumentation Quick-Connects — Espigas DESO
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeB-QC4-D-4PF Latón 1/4 pulg. NPT hembra - - B-QC6-D-6PM Latón 3/8 pulg. NPT macho - - B-QC8-D-8PM Latón 1/2 pulg. NPT macho - - SS-QC8-D-8PF Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra - - SS-QC8-D-8PM Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - B-QC4-D-400 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - B-QC4-D-4PM Latón 1/4 pulg. NPT macho - - B-QC4-D-6M0 Latón 6 mm Racor Swagelok® - - B-QC6-D-4PF Latón 1/4 pulg. NPT hembra - - B-QC6-D-600 Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - B-QC8-D-810 Latón 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - SS-QC4-D-200 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® - - SS-QC4-D-2PF Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT hembra - - SS-QC4-D-2PM Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho - - SS-QC4-D-400 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - SS-QC4-D-400K1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - SS-QC4-D-400K2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - SS-QC4-D-400K3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - SS-QC4-D-400K4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - SS-QC4-D-400K5 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - SS-QC4-D-4MT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica - - SS-QC4-D-4PF Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - SS-QC4-D-4PFK5 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - SS-QC4-D-4PM Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - SS-QC4-D-4PMK2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - SS-QC4-D-4PMK3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - SS-QC4-D-6M0 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® - - SS-QC4-D-6M0K1 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® - - SS-QC6-D-10M0 Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® - - SS-QC6-D-4PF Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - SS-QC6-D-4PM Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - SS-QC6-D-600 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - SS-QC6-D-600K1 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - SS-QC6-D-600K2 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - SS-QC6-D-600K3 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - SS-QC6-D-6PF Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra - - SS-QC6-D-6PM Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho - - SS-QC6-DC-6HC Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Conector para Manguera - - SS-QC8-D-12M0 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® - - SS-QC8-D-810 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - SS-QC8-D-810K1 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - SS-QC8-D-8MT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica - - B-QC6-D-4PM Latón 1/4 pulg. NPT macho - - B-QC8-D-8PF Latón 1/2 pulg. NPT hembra - - SS-QC4-D-4PMKZ Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT Macho - - SS-QC4-D-400KZ Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - SS-QC4-D-4PFKZ Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - -
퀵 코넥트 — 계장용 퀵 코넥트 — Espigas DESO Pasamuros
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-QC4-D1-400 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - SS-QC4-D1-6M0 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® - - SS-QC6-D1-600 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - SS-QC8-D1-810 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - -
퀵 코넥트 — 계장용 퀵 코넥트 — Espigas SESO Pasamuros
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-QC4-S1-400 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - B-QC4-S1-400 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - -
퀵 코넥트 — 계장용 퀵 코넥트 — Bases de Gran Caudal
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-QC4-B-400MB Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - -
퀵 코넥트 — 계장용 퀵 코넥트 — Espiga
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeB-QC4-S-400 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - B-QC4-S-4PM Latón 1/4 pulg. NPT macho - - SS-QC4-S-200 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® - - SS-QC4-S-2PF Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT hembra - - SS-QC4-S-2PM Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho - - SS-QC4-S-400 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - SS-QC4-S-400K1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - SS-QC4-S-400K2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - SS-QC4-S-400K3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - SS-QC4-S-400K4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - SS-QC4-S-400K5 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - SS-QC4-S-4FT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica - - SS-QC4-S-4MT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica - - SS-QC4-S-4PF Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - SS-QC4-S-4PM Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - SS-QC4-S-4PMK2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - SS-QC4-S-6M0 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® - - SS-QC6-S-10M0 Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® - - SS-QC6-S-4PF Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - SS-QC6-S-4PM Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - SS-QC6-S-600 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - SS-QC6-S-6PF Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra - - SS-QC6-S-6PM Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho - - SS-QC8-S-12M0 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® - - SS-QC8-S-810 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - SS-QC8-S-8PF Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra - - SS-QC8-S-8PM Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - B-QC4-S-4PF Latón 1/4 pulg. NPT hembra - - B-QC4-S-6M0 Latón 6 mm Racor Swagelok® - - B-QC4-S-2PM Latón 1/8 pulg. NPT macho - - B-QC4-S-400K1 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - B-QC4-S-400K3 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - B-QC6-S-4PF Latón 1/4 pulg. NPT hembra - - B-QC6-S-4PM Latón 1/4 pulg. NPT macho - - B-QC6-S-600 Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - -
퀵 코넥트 — 계장용 퀵 코넥트 — Bases Pasamuros
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-QC8-B1-12M0 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® - - SS-QC8-B1-810 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - SS-QC4-B1-400K4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - SS-QC4-B1-6M0 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® - - SS-QC4-B1-6M0K3 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® - - SS-QC6-B1-10M0 Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® - - SS-QC6-B1-600 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - B-QC4-B1-400 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - B-QC6-B1-600 Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - SS-QC4-B1-400 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - SS-QC4-B1-400-SC11 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - SS-QC4-B1-400K2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - SS-QC4-B1-400K1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - SS-QC4-B1-400K3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - SS-QC4-B1-400K5 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - SS-QC4-B1-6M0K1 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® - - SS-QC4-B1-400KZ Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - -
Product Availability by Store Location
Hours