Flexibles et tubes souples
Flexibles et tubes souples disponibles avec ces caractéristiques :
- Tube central en métal, PTFE, PFA, vinyle, nylon, polyéthylène ou caoutchouc
- Diamètre nominal de 1/8 à 2 po
- Raccordements fractionnaires et métriques
- Flexibles et tubes sur mesure disponibles
- Enveloppes, étiquetages et tests optionnels
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Manguera de Goma — Conexiones finales — Conexiones finales
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2B-PB12-PM12 Latón 3/4 pulg. NPT macho - - B-PB12-TA12 Latón 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - B-PB4-MT4 Latón 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica - - B-PB4-PM4 Latón 1/4 pulg. NPT macho - - B-PB4-TA4 Latón 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - B-PB6-MT6 Latón 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica - - B-PB6-PM4 Latón 1/4 pulg. NPT macho - - B-PB6-PM6 Latón 3/8 pulg. NPT macho - - B-PB6-TA6 Latón 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - B-PB6-TM10 Latón 10 mm Adaptador a tubo Swagelok® - - B-PB8-PM8 Latón 1/2 pulg. NPT macho - - B-PB8-TA8 Latón 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - B-PB8-TM12 Latón 12 mm Adaptador a tubo Swagelok® - - SS-PB12-PM12 Acero Inoxidable 3/4 pulg. NPT macho - - SS-PB12-TA12 Acero Inoxidable 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - SS-PB16-TA16 Acero Inoxidable 1 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - SS-PB4-6 Acero Inoxidable 1/4 pulg. Manguera Push-on para Servicio General. - - SS-PB4-MT4 Acero Inoxidable 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica - - SS-PB4-PM4 Acero Inoxidable 1/4 pulg. NPT macho - - SS-PB4-SL4 Acero Inoxidable 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - SS-PB4-TA4 Acero Inoxidable 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - SS-PB4-TM6 Acero Inoxidable 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® - - SS-PB4-TM8 Acero Inoxidable 8 mm Adaptador a tubo Swagelok® - - SS-PB6-6 Acero Inoxidable 3/8 pulg. Manguera Push-on para Servicio General. - - SS-PB6-MT6 Acero Inoxidable 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica - - SS-PB6-PM4 Acero Inoxidable 1/4 pulg. NPT macho - - SS-PB6-PM6 Acero Inoxidable 3/8 pulg. NPT macho - - SS-PB6-SL6 Acero Inoxidable 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - SS-PB6-TA4 Acero Inoxidable 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - SS-PB6-TA6 Acero Inoxidable 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - SS-PB6-TA8 Acero Inoxidable 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - SS-PB6-TM10 Acero Inoxidable 10 mm Adaptador a tubo Swagelok® - - SS-PB6-TM8 Acero Inoxidable 8 mm Adaptador a tubo Swagelok® - - SS-PB8-6 Acero Inoxidable 1/2 pulg. Manguera Push-on para Servicio General. - - SS-PB8-MT8 Acero Inoxidable 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica - - SS-PB8-PM8 Acero Inoxidable 1/2 pulg. NPT macho - - SS-PB8-SL8 Acero Inoxidable 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - SS-PB8-TA8 Acero Inoxidable 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - SS-PB8-TM12 Acero Inoxidable 12 mm Adaptador a tubo Swagelok® - -
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires