text.skipToContent text.skipToNavigation

圧力逃がし弁 — 圧力逃がし弁、R3/R4 / RL3 / RL4 / KVV シリーズ — 調節可能型圧力逃がし弁

オプションを選択して製品を構成し、価格を見るかカートに追加してください。
すべてクリアする
すべてクリアする

カタログ

圧力逃がし弁 — 圧力逃がし弁、R3/R4 / RL3 / RL4 / KVV シリーズ — 調節可能型圧力逃がし弁
Protección de excesos de presión en variedad de aplicaciones con las válvulas Swagelok de alivio proporcional, de fácil ajuste externo de la presión de disparo.

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
KVV11DE1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT hembra 製品を見る
KVV11DG1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT Macho 1/4 pulg. NPT Hembra 製品を見る
KVV11DI1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT Macho 1/4 pulg. NPT Hembra 製品を見る

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。