Système de support — Plaque à souder allongée
Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout
Catalogues
Système de support — Plaque à souder allongée
Limitez les effets des impulsions et des vibrations sur les tubes ou les tuyaux de vos circuits de fluide, avec les kits de supports pour tubes Swagelok.
Tubo de acero inoxidable sin soldadura Medidas Fraccionales Métricas e Imperiales
Acero inoxidable 316 / 316L y 304 / 304L; Tubo estándar de instrumentación; Tamaños de 3 a 25 mm y de 1/8 a 2 pulg.; Marcado con indicación del tamaño, material, especificaciones y número de colada
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Diam. ext. du tube
|
Longueur
|
Rayon de cintrage
|
|
---|---|---|---|---|---|
304-S1-WPE | Acero inoxidable 304 | - | 64,0 mm (2,52 pulg.) de Longitud | - | Afficher le produit |
304-S1-WPEM | Acero inoxidable 304 | - | 64 mm (2,52 pulg.): | - | Afficher le produit |
304-S3-WPE | Acero inoxidable 304 | - | 78,0 mm (3,07 pulg.) de Longitud | - | Afficher le produit |
304-S5-WPE | Acero inoxidable 304 | - | 100 mm (3,94 pulg.) de Longitud | - | Afficher le produit |
304-S6-WPE | Acero inoxidable 304 | - | 116 mm (4,57 pulg.) de Longitud | - | Afficher le produit |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.