Manguera Termoplástica — Conexiones finales
이 사양에 사용 가능한 메탈 코어 호스 연결구:
- 1/4~1인치(6 mm)
- 316 스테인리스강, 탄소강
- Swagelok® 튜브 어댑터, 암나사 JIC(AN) 37° 회전형, 수나사 NPT, Swagelok® 튜브피팅
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
열가소성 호스 — 연결구 — Conectores para Manguera Termoplástica
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-TP12-TA12 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - S-TP8-TA8 Acero al carbono 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - SS-TP4-AS4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Tuerca loca hembra JIC (AN) 37° - - SS-TP4-PM4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - SS-TP4-SL4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - SS-TP4-TA4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - SS-TP4-TM6 Acero inoxidable 316 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® - - SS-TP6-TA6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - SS-TP8-AS8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Tuerca loca hembra JIC (AN) 37° - - SS-TP8-PM8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - SS-TP8-SL8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - SS-TP8-TA8 Acero al carbono 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - SS-TP16-TA16 Acero inoxidable 316 1 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - -
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas