Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Herramientas de Profundidad de Inserción
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Herramientas de Profundidad de Inserción
Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.
Racores para Tubo Galgables y Adaptadores:
Disponibles en medidas de tubo desde 2 a 50 mm y desde 1/16 a 2 pulg.; Galgabilidad consistente en la instalación inicial; Fácil desconexión y reutilización; Gran variedad de materiales y configuraciones
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
MS-DMT-10M0 | - | 10 mm | - | - | - | Ver producto |
MS-DMT-1210 | - | 3/4 pulg. | - | - | - | Ver producto |
MS-DMT-12M0 | - | 12 mm | - | - | - | Ver producto |
MS-DMT-400 | - | 1/4 pulg. | - | - | - | Ver producto |
MS-DMT-600 | - | 3/8 pulg. | - | - | - | Ver producto |
MS-DMT-6M0 | - | 6 mm | - | - | - | Ver producto |
MS-DMT-810 | - | 1/2 pulg. | - | - | - | Ver producto |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。