text.skipToContent text.skipToNavigation

Capuchon en acier inoxydable 316 pour tube de diam. ext. 1/4 po

Part #: SS-400-C

Specifications

Attribute Value
Body Material 316 Stainless Steel
Bored Through No
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/4 in.
Connection 1 Type Swagelok® Tube Fitting
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560207
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142607
UNSPSC (11.0501) 40142607
UNSPSC (13.0601) 40183104
UNSPSC (15.1) 40183104
UNSPSC (17.1001) 40141607
Caps

Tube cap fitting provides a secure seal for unused tube ends—ideal for protecting system integrity during maintenance, testing, or shutdowns.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Capuchon en acier inoxydable 316 pour tube de diam. ext. 1/4 po

Part #: SS-400-C
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

Caps
Tube cap fitting provides a secure seal for unused tube ends—ideal for protecting system integrity during maintenance, testing, or shutdowns.

Specifications

SS-400-C — Capuchon en acier inoxydable 316 pour tube de diam. ext. 1/4 po

Attribute Value
Body Material 316 Stainless Steel
Bored Through No
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/4 in.
Connection 1 Type Swagelok® Tube Fitting
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560207
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142607
UNSPSC (11.0501) 40142607
UNSPSC (13.0601) 40183104
UNSPSC (15.1) 40183104
UNSPSC (17.1001) 40141607
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
2507-400-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - View Product
2507-600-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - View Product
2507-810-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - View Product
6MO-400-C 6-Moly 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - View Product
6MO-810-C 6-Moly 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - View Product
B-100-C Latón 1/16 pulg. Racor Swagelok® - - View Product
B-1010-C Latón 5/8 pulg. Racor Swagelok® - - View Product
B-200-C Latón 1/8 pulg. Racor Swagelok® - - View Product
B-400-C Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - View Product
B-600-C Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - View Product
B-810-C Latón 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - View Product
PFA-420-C PFA 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - View Product
SS-100-C Acero inoxidable 316 1/16 pulg. Racor Swagelok® - - View Product
SS-1010-C Acero inoxidable 316 5/8 pulg. Racor Swagelok® - - View Product
SS-10M0-C Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® - - View Product
SS-1210-C Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® - - View Product
SS-12M0-C Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® - - View Product
SS-14M0-C Acero inoxidable 316 14 mm Racor Swagelok® - - View Product
SS-15M0-C Acero inoxidable 316 15 mm Racor Swagelok® - - View Product
SS-1610-C Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® - - View Product
SS-16M0-C Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® - - View Product
SS-18M0-C Acero inoxidable 316 18 mm Racor Swagelok® - - View Product
SS-2000-C Acero inoxidable 316 1 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - View Product
SS-200-C Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® - - View Product
SS-20M0-C Acero inoxidable 316 20 mm Racor Swagelok® - - View Product
SS-22M0-C Acero inoxidable 316 22 mm Racor Swagelok® - - View Product
SS-2400-C Acero inoxidable 316 1 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - View Product
SS-25M0-C Acero inoxidable 316 25 mm Racor Swagelok® - - View Product
SS-300-C Acero inoxidable 316 3/16 pulg. Racor Swagelok® - - View Product
SS-3200-C Acero inoxidable 316 2 pulg. Racor Swagelok® - - View Product
SS-3M0-C Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® - - View Product
SS-4M0-C Acero inoxidable 316 4 mm Racor Swagelok® - - View Product
SS-500-C Acero inoxidable 316 5/16 pulg. Racor Swagelok® - - View Product
SS-600-C Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - View Product
SS-6M0-C Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® - - View Product
SS-810-C Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - View Product
SS-8M0-C Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® - - View Product

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.