Raccords filetés — Mamelons — Mamelons six-pans
Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout
Catalogues
Raccords filetés — Mamelons — Mamelons six-pans
Sélectionnez, entre autres produits, des raccords et des adaptateurs Swagelok fabriqués avec précision dans des dimensions et des matériaux divers qui leur permettront de s'adapter à votre application.
Accesorios Roscados
Tamaños de 1/16 a 1 pulgada; Acero inoxidable 316, latón y acero al carbono; NPT, ISO/BSP y SAE
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-8-HN-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 pulg. | NPT macho | 1/2 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
B-4-HN | Latón | 1/4 pulg. | NPT macho | 1/4 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
B-8-HN | Latón | 1/2 pulg. | NPT macho | 1/2 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
M-8-HN | Aleación 400 | 1/2 pulg. | NPT macho | 1/2 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
SS-12-HN | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | NPT macho | 3/4 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
SS-12-HN-12RS | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | NPT macho | 3/4 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | Afficher le produit |
SS-12-HN-12RT | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | NPT macho | 3/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Afficher le produit |
SS-16-HN | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | NPT macho | 1 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
SS-16-HN-16RS | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | NPT macho | 1 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | Afficher le produit |
SS-16-HN-16RT | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | NPT macho | 1 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Afficher le produit |
SS-24-HN | Acero inoxidable 316 | 1 1/2 pulg. | NPT macho | 1 1/2 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
SS-2-HN | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT macho | 1/8 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
SS-2-HN-2RS | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT macho | 1/8 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | Afficher le produit |
SS-2-HN-2RT | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT macho | 1/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Afficher le produit |
SS-4-HN | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | 1/4 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
SS-4-HN-10K | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT Macho de Pared Gruesa | 1/4 pulg. | NPT Macho de Pared Gruesa | Afficher le produit |
SS-4-HN-4RS | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | 1/4 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | Afficher le produit |
SS-4-HN-4RT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Afficher le produit |
SS-4-HN-RT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Afficher le produit |
SS-6-HN | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT macho | 3/8 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
SS-6-HN-6RS | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT macho | 3/8 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | Afficher le produit |
SS-6-HN-6RT | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT macho | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Afficher le produit |
SS-6-HN-RT | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Afficher le produit |
SS-8-HN | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT macho | 1/2 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
SS-8-HN-10K | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT Macho de Pared Gruesa | 1/2 pulg. | NPT Macho de Pared Gruesa | Afficher le produit |
SS-8-HN-8RS | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT macho | 1/2 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | Afficher le produit |
SS-8-HN-8RT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT macho | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Afficher le produit |
SS-8-HN-RT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Afficher le produit |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.