Adaptadores a Brida — Bridas ANSI — Rectos
Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout
Catalogues
Adaptadores a Brida — Bridas ANSI — Rectos
Suave transición de tubería a tubo y caudal continuo con los adaptadores Swagelok a brida.
Adaptadores a Brida
Características: Transición sin rosca y sin soldaduras de sistemas de tubería con bridas a sistemas de tubo; Los tipos de bridas cumplen las normas ASME, DIN, EN y JIS; Cuerpo forjado de una pieza mecanizado integralmente; Disponible con conexiones finales mediante racores para tubo Swagelok® de hasta 50 mm y 2 pulg.
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-10M0-F8-150 | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | NPS 1/2 pulg. | Brida ANSI, Clase 150 | Afficher le produit |
SS-1210-F12-150 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | NPS 3/4 pulg. | Brida ANSI, Clase 150 | Afficher le produit |
SS-1210-F12-300 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | NPS 3/4 pulg. | Brida ANSI, Clase 300 | Afficher le produit |
SS-1210-F12-600 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | NPS 3/4 pulg. | Brida ANSI, Clase 600 | Afficher le produit |
SS-1210-F16-150 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | NPS 1 pulg. | Brida ANSI, Clase 150 | Afficher le produit |
SS-12M0-F12-600 | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | NPS 3/4 pulg. | Brida ANSI, Clase 600 | Afficher le produit |
SS-12M0-F32-150 | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | NPS 2 pulg. | Brida ANSI, Clase 150 | Afficher le produit |
SS-12M0-F32-300 | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | NPS 2 pulg. | Brida ANSI, Clase 300 | Afficher le produit |
SS-12M0-F8-150 | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | NPS 1/2 pulg. | Brida ANSI, Clase 150 | Afficher le produit |
SS-12M0-F8-300 | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | NPS 1/2 pulg. | Brida ANSI, Clase 300 | Afficher le produit |
SS-1610-F16-150 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | NPS 1 pulg. | Brida ANSI, Clase 150 | Afficher le produit |
SS-1610-F16-300 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | NPS 1 pulg. | Brida ANSI, Clase 300 | Afficher le produit |
SS-1610-F16-600 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | NPS 1 pulg. | Brida ANSI, Clase 600 | Afficher le produit |
SS-1610-F32-150 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | NPS 2 pulg. | Brida ANSI, Clase 150 | Afficher le produit |
SS-600-F8-150 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | NPS 1/2 pulg. | Brida ANSI, Clase 150 | Afficher le produit |
SS-600-F8-300 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | NPS 1/2 pulg. | Brida ANSI, Clase 300 | Afficher le produit |
SS-810-F12-150 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | NPS 3/4 pulg. | Brida ANSI, Clase 150 | Afficher le produit |
SS-810-F12-300 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | NPS 3/4 pulg. | Brida ANSI, Clase 300 | Afficher le produit |
SS-810-F12-600 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | NPS 3/4 pulg. | Brida ANSI, Clase 600 | Afficher le produit |
SS-810-F16-150 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | NPS 1 pulg. | Brida ANSI, Clase 150 | Afficher le produit |
SS-810-F16-300 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | NPS 1 pulg. | Brida ANSI, Clase 300 | Afficher le produit |
SS-810-F16-600 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | NPS 1 pulg. | Brida ANSI, Clase 600 | Afficher le produit |
SS-810-F32-150 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | NPS 2 pulg. | Brida ANSI, Clase 150 | Afficher le produit |
SS-810-F8-150 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | NPS 1/2 pulg. | Brida ANSI, Clase 150 | Afficher le produit |
SS-810-F8-300 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | NPS 1/2 pulg. | Brida ANSI, Clase 300 | Afficher le produit |
SS-810-F8-600 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | NPS 1/2 pulg. | Brida ANSI, Clase 600 | Afficher le produit |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.