text.skipToContent text.skipToNavigation

Adaptadores a Brida — Bridas EN — Rectos

Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo

Catálogos

Adaptadores a Brida — Bridas EN — Rectos

Suave transición de tubería a tubo y caudal continuo con los adaptadores Swagelok a brida.

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
SS-12M0-F15E-40-B1 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® DN 15 Brida EN, Clase PN 40 Ver producto
SS-12M0-F25E-40-B1 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® DN 25 Brida EN, Clase PN 40 Ver producto

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.