Быстроразъемные соединения — Запасные части и вспомогательное оборудование — Протекторы корпуса
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Быстроразъемные соединения — Запасные части и вспомогательное оборудование — Протекторы корпуса
Предлагается широкий выбор запасных деталей и вспомогательных принадлежностей для вашего клапана Swagelok.
Enchufes rápidos Series QC QF QM y QTM
Sin necesidad de torsión, rotación ni de apretado con llaves; Modelos con, cierre sencillo, cierre en la base y en la espiga y de gran caudal
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QC4-BP | Latón | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-BP | Acero inoxidable 316 | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC6A-B-KITVT | Acero inoxidable 316 | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC6-BP | Acero inoxidable 316 | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC8-BP | Acero inoxidable 316 | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QF4-BP | Acero inoxidable 316 | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QF8-BP | Acero inoxidable 316 | - | - | - | - | Просмотр изделия |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。