Vannes à soufflet — Pièces détachées et accessoires — Kit d’embout de tige
Catalogues
Vannes à soufflet — Pièces détachées et accessoires — Kit d’embout de tige
Wählen Sie aus einer Vielfalt von Ersatzteilen und Zubehör für unsere Sweagelok-Ventile aus.
Válvulas sin empaquetadura con cierre a la atmósfera totalmente metálico; Presiones de servicio hasta 241 bar (3500 psig); Temperaturas hasta 204°C (400°F); Conexiones finales mediante accesorios de cierre frontal VCR®, racores Swagelok® y para soldar
Presiones de servicio hasta 68,9 bar (1000 psig); Temperaturas hasta 482°C (900°F); Conexiones finales de 6, 10 y 12 mm y 1/4, 3/8, 1/2 y 3/4 pulgada; Materiales: latón, acero inoxidable y aleación 400
Caractéristiques : Sistema de empaquetadura secundaria por encima del fuelle; Presiones de servicio hasta 172 bar (2500 psig); Temperaturas hasta 648°C (1200°F); Conexiones finales de 6, 10 y 12 mm; 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, y 1 pulg.; Material, acero inoxidable
Válvulas sin empaquetadura con cierre totalmente metálico a la atmósfera; Presiones de servicio hasta 34,4 bar (500 psig); Temperaturas hasta 93°C (200°F); Conexiones finales de 6 a 12 mm y de 1/4 a 1/2 pulgada
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
KF-BN4-K5 | PCTFE | - | - | - | - | Afficher le produit |
SS-12U-ST-K5 | - | - | - | - | - | Afficher le produit |
SS-4BA-K5 | PCTFE | - | - | - | - | Afficher le produit |
SS-4BK-K5 | PCTFE | - | - | - | - | Afficher le produit |
SS-4B-VP-K5 | Poliamida | - | - | - | - | Afficher le produit |
SS-8BA-K5 | PCTFE | - | - | - | - | Afficher le produit |
SS-8BK-K5 | PCTFE | - | - | - | - | Afficher le produit |
SS-8B-VP-K5 | Poliimida | - | - | - | - | Afficher le produit |
SS-BN4-K1 | PCTFE | - | - | - | - | Afficher le produit |
SS-BN8-K1 | PCTFE | - | - | - | - | Afficher le produit |
SS-HB-KF-K5 | PCTFE | - | - | - | - | Afficher le produit |
SS-HB-V-K5 | Poliimida | - | - | - | - | Afficher le produit |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.