Kugelhähne und 90°-Kükenhähne — Kugelhähne mit vollem Durchfluss, Serie GB
Erhältliche Ventile mit den folgenden Spezifikationen:
- 3/8 bis 1 Zoll (12 bis 25 mm)
- –40°F (–40°C) bis 250°F (121°C)
- Edelstahl 316 oder 316L, Alloy 2507, 6-Moly-Legierung, Alloy 625, Alloy 825, Alloy C-276
- 4.035 psig (340 bar) bis 6.000 psig (413 bar)
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Válvulas de Bola y Válvulas de Macho Cilíndrico de Un Cuarto de Vuelta — Válvula de Bola de Gran Caudal, Serie GB — 2 Vías Modelo Recto
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-8GBS6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® SS-8GBF8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra SS-8GBS8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® SS-16GBF16 Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT Hembra 1 pulg. NPT Hembra
Наличие изделий по местоположению склада
часов