Клапанные блоки Swagelok®
Двух-, трех-, четырех- или 5-клапанные блоки Swagelok изготавливают и проходят испытания в заводских условиях, чтобы обеспечить надежные решения для контрольно-измерительного оборудования. Предлагаются блоки прямого и выносного монтажа, либо модульные системы, предусматривающие низкий уровень вредных выбросов и сплавы, соответствующие требованиям NACE.
Показать все клапанные блокиПрименение клапанных блоков Swagelok снижает число возможных точек утечки благодаря расположению в одном корпусе сразу нескольких клапанов. Они предназначены для систем со статическим давлением, измерения уровня жидкости или разности давлений, имеют обычный или компактный проходной корпус, применяемый в контрольно-измерительных, модульных системах, системах прямого и выносного монтажа. Системы переключения потоков обеспечивают функцию двойного отсечения со сбросом (DBB) в одном компактном модуле. Выпускаются следующие версии:
- Приборные двух-, трех- и 5-клапанные блоки серий V, VB и VL
- Двух-, трех- и 5-клапанные блоки прямого монтажа серии VE
- Двухклапанные блоки выносного монтажа
- Модульные контрольно-измерительные системы Mod 85
- Клапанные блоки прямого/выносного монтажа с низким уровнем выбросов (Low-E) и системы Mod 85 соответствуют требованиям API 624
- Системы переключения потока (серии SSV) для технологических анализаторов (см. видео для демонстрации работы)
Компактная конструкция клапанных блоков Swagelok снижает габариты и массу, а также упрощает монтаж и последующее обслуживание. Клапанные блоки могут быть выполнены из нержавеющей, углеродистой и дуплексной нержавеющей стали, с использованием фторопласта (PTFE) (для универсального применения) и Grafoil® (для широких режимов температуры) в качестве материалов уплотнения.
Есть вопросы о клапанных блоках?
Categorías de Manifolds
Manifold de 2 Válvulas para Instrumentación
Los manifolds de dos válvulas tienen válvulas de aguja de acero inoxidable para un control preciso de la presión. Disponibles en diseños tradicional y compacto.
Manifolds de Cinco Válvulas para Instrumentación
Los manifolds de cinco válvulas tienen válvulas de aguja de acero inoxidable para un control preciso de la presión. Disponibles en diseños tradicional y compacto.
Manifolds de Tres Válvulas para Instrumentación
Los manifolds de tres válvulas tienen válvulas de aguja de acero inoxidable para un control preciso de la presión. Disponibles en diseños tradicional y compacto.
Recambios y Accesorios
Asegure una instalación y funcionalidad sólidas con los conjuntos de montaje de acero inoxidable para los manifolds serie V.
Selectores de Corrientes
Descubra nuestro sistema selector de corrientes compacto para aplicaciones de analizadores de proceso en las que se necesita una mayor resistencia a la corrosión.
Каталоги клапанных блоков
Получите подробные сведения о продукции, включая материалы изготовления, номинальные параметры давления и температуры, варианты исполнения, вспомогательные принадлежности.
Manifolds para instrumentación, de montaje directo y remoto, y Sistemas modulares; Manifolds para instrumentación series V, VB y VL de 2, 3 y 5 válvulas; Manifolds de montaje directo serie VE de 2, 3 y 5 válvulas; Manifolds de montaje remoto de 2 válvulas; Sistemas modulares de instrumentación Mod 85
The stream selector system is a modular assembly designed for process analyzer systems. Find technical and ordering information as well as details on atmospheric-reference and high-purge options.
Вычислить расход для правильного подбора ЗРА
Воспользуйтесь калькулятором коэффициента расхода (Cv) для подбора ЗРА необходимого размера согласно вашим потребностям.
Использовать инструментРесурсы Swagelok специально для вас
Comment choisir des vannes adaptées à un système fluide industriel
Découvrez comment choisir des vannes adaptées à vos systèmes fluides ou d’échantillonnage en suivant la méthode STAMPED.
Минимизируйте затраты, связанные с неконтролируемыми выбросами—используйте ЗРА с низким уровнем выбросов
Неконтролируемые выбросы это растущая проблема для химической и нефтеперерабатывающей отраслей. Сертифицированная ЗРА с низким уровнем выбросов может защитить ваше предприятие и доходы. Узнайте, какие испытания проходят клапаны, и как они могут вам помочь.
Как изолировать промышленные жидкостные и газовые системы запорной арматурой
Изоляция трубопроводов в промышленных жидкостных и газовых системах перед проведением технического обслуживания критически важна для безопасности предприятия. Одним из самых безопасных способов изоляции трубопровода жидкостной или газовой системы является установка двух запорных клапанов. Узнайте, как запроектировать необходимые клапанные сборки для вашей системы.
Один новый клапан—и три причины, которые позволят ему изменить производство полупроводников
Узнайте, как новейшие достижения в технологии ALD (атомно-слоевое осаждение) меняют ситуацию на рынке высокотехнологичного производства полупроводников.