Фитинги Swagelok® с конусом и резьбой (серия IPT)
Конусно-резьбовые фитинги Swagelok® серии IPT выполнены из различных сплавов для обеспечения надежной работы в различных средах конечного использования и в условиях среднего и высокого давления вплоть до 60 000 psig (4134 бар).
Смотреть фитинги с конусом и резьбойСоединения с конусом и резьбой (C&T) давно зарекомендовали себя в условиях среднего и высокого давления. Конусно-резьбовые фитинги Swagelok серии IPT выпускаются из нержавеющей стали 316, сплава 625 и сплава 2507, имеют размеры от 1/4 дюйма до 1 1/2 дюйма. Фитинги допускается использовать при температурах до 700°F (371°C).
Конусно-резьбовые фитинги Swagelok серии IPT соответствуют требованиям NACE MR0175/ISO 15156, а также выполняют функцию противовибрационных соединений. На всех соединениях, работающих под давлением, имеются контрольные отверстия для удобной проверки их состояния. Фитинги, переходники и соединительные муфты среднего и высокого давления с внутренней резьбой и конусом комплектуются втулками и манжетами, если не указано иное.
Требуется дополнительная информация о конусно-резьбовых фитингах?
Catégories de raccords filetés à extrémités coniques
Accouplements
Joignez deux tuyaux ou deux tubes avec un accouplement, ou de courts tronçons de tuyau ou de tube avec un emboîtement, à une ou aux deux extrémités.
Adaptateurs
Garantissez la fiabilité des raccordements moyenne pression et haute pression avec des adaptateurs filetés à extrémité conique (C&F).
Capuchons et bouchons
Pressurisez totalement votre système en obturant des tubes avec un capuchon ou des raccords d’extrémité avec un bouchon.
Embouts et bagues
Sécurisez des tubes avec une bague et un embout fileté pour créer un joint étanche contre la surface conique du raccord.
Passe-cloisons
Réalisez un raccordement moyenne ou haute pression entre des composants situés de part et d’autre d’une cloison avec un raccord passe-cloison.
Raccords coniques à bagues pour hautes pressions, Sno-Trik
Les raccords coniques à bagues haute pression résistent aux pressions élevées, aux vibrations et aux impacts sans fuir dans des applications exigeantes.
コーン&スレッド継手のカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
■ Pressions nominales jusqu'à 4134 bar (60 000 psig)■ Dimensions des raccordements jusqu’à 1 1/2 po et 12 mm■ Produits conformes aux normes NACE® MR0175/ISO15156 disponibles
Des ressources Swagelok sélectionnées pour vous
L’anatomie d’un raccord utilisé avec l’hydrogène
Découvrez pourquoi des raccords spécialement conçus pour des applications qui mettent en œuvre de l’hydrogène peuvent aider les fabricants de véhicules à hydrogène et les constructeurs d’infrastructures associées à réaliser des systèmes d’alimentation plus sûrs et plus fiables.
Optimiser des applications pétrolières et gazières mettant en œuvre des moyennes pressions avec des raccords à compression
Pour des applications moyenne pression dans des installations pétrolières et gazières de surface, découvrez les avantages des raccords à compression par rapport aux traditionnels raccords filetés à extrémité conique en termes de vitesse d’installation et de performance.
Optimierte Komponentenauswahl für Fahrzeuge mit Wasserstoffantrieb
Zuverlässige Lösungen im Bereich der Wasserstoffmobilität hängen von der richtigen Spezifikation und Auswahl der Komponenten ab. Erfahren Sie mehr darüber, auf was es bei der Auswahl der richtigen Komponenten ankommt.
Fallstudie: Betreiber von Offshore-Ölanlage
Erfahren Sie, wie der Austausch traditioneller Konus-/Gewindeverschraubungen mit Verbindungen der Serie FK auf einer Offshore-Plattform zu einer 80 %igen Reduktion der Installationszeit geführt hat.