벨로우즈 밸브 — 벨로우즈 멀티-밸브 매니폴드, V3 시리즈
이 사양에 사용 가능한 밸브:
- 1/4인치
- –40°F(–40°C)~200°F(93°C)
- 316 스테인리스강
- 100 psig(6.8 bar)~700 psig(48.2 bar)
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
Válvulas de fuelle — Manifolds de Fuelle de 3 Válvulas, Serie V3 — Fuelle
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ6L-M1D-122P-IJ Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta plana) Macho VCR Giratorio 1/4 pulg. Cierre frontal (Junta plana) con Tuerca Hembra
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間