Catalogs
VCR® Metal Gasket Face Seal Fittings — Weld Fittings — Straights
Achieve a leak-tight connection while maintaining the high purity of a metal-to-metal seal connection with the Swagelok VCR® metal gasket face seals.
Accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR:
Tamaños de 6 a 18 mm y de 1/16 a 1 pulg.; Aceros inoxidables de alta pureza; La auténtica marca y el diseño original VCR
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
6LV-4-WVCR-6-DFP | Acero inox. 316L VAR | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado | View Product |
SS-4-WVCR-1-2 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado | 1/8 pulg. | NPT macho | View Product |
SS-4-WVCR-1-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado | 1/4 pulg. | NPT macho | View Product |
SS-4-WVCR-6-200 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | View Product |
SS-4-WVCR-6-400 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | View Product |
SS-4-WVCR-6-400-SC11 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | View Product |
SS-4-WVCR-6-600 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | View Product |
SS-4-WVCR-6-6M0 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado | 6 mm | Racor Swagelok® | View Product |
SS-4-WVCR-6-DF | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado | View Product |
SS-4-WVCR-7-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado | 1/4 pulg. | NPT hembra | View Product |
SS-8-WVCR-1-6 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado | 3/8 pulg. | NPT macho | View Product |
SS-8-WVCR-1-8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado | 1/2 pulg. | NPT macho | View Product |
SS-8-WVCR-6-400 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | View Product |
SS-8-WVCR-6-600 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | View Product |
SS-8-WVCR-6-810 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | View Product |
SS-8-WVCR-6-DF | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado | 1/2 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado | View Product |
SS-8-WVCR-7-8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado | 1/2 pulg. | NPT hembra | View Product |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.