Tous les produits
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Sistema de Soporte — Bridas P
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDiam. ext. du tubeLongueurRayon de cintrageSS-TBP16 Acero inoxidable 316 1 pulg. - - SS-TBP8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. - - SS-TBP6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. - - SS-TBP12 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. - - SS-TBP4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. - - -
Sistema de Soporte — Soportes para tubo mediante Bridas con almohadilla
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDiam. ext. du tubeLongueurRayon de cintrageS-TBC12 Acero al carbono 3/4 pulg. - - SS-TBC16 Brida soporte para tubo con almohadilla de polipropileno de Acero inox. 316 1 pulg. - - SS-TBC6 Brida soporte para tubo con almohadilla de polipropileno de Acero inox. 316 3/8 pulg. - - SS-TBC8 Brida soporte para tubo con almohadilla de polipropileno de Acero inox. 316 1/2 pulg. - - S-TBC4 Acero al carbono 1/4 pulg. - - SS-TBC4 Brida soporte para tubo con almohadilla de polipropileno de Acero inox. 316 1/4 pulg. - - S-TBC8 Acero al carbono 1/2 pulg. - - SS-TBC12 Brida soporte para tubo con almohadilla de polipropileno de Acero inox. 316 3/4 pulg. - - S-TBC6 Acero al carbono 3/8 pulg. - - -
Sistema de Soporte — Soporte doble de plástico para tubo unido con pernos
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDiam. ext. du tubeLongueurRayon de cintrage304-S3T-PP-12T Polipropileno 3/4 pulg. - - 304-S1T-PP-6T Polipropileno 3/8 pulg. - - 304-S1T-PP-6TM Polipropileno 6 mm - - 304-S1T-PP-10TM Polipropileno 10 mm - - 304-S3T-PP-8T Polipropileno 1/2 pulg. - - 304-S1T-PP-4T Polipropileno 1/4 pulg. - - 304-S3T-PP-16T Polipropileno 1 pulg. - - -
Sistema de Soporte — Soporte de plástico para tubo unido con pernos
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDiam. ext. du tubeLongueurRayon de cintrage304-S1-PP-6TM Polipropileno 6 mm - - 304-S5-PP-20T Polipropileno 1 1/4 pulg. - - 304-S1-PP-4T Polipropileno 1/4 pulg. - - 304-S1-PP-6T Polipropileno 3/8 pulg. - - 304-S3-PP-18TM Polipropileno 18 mm - - 316-S3-PP-8T Polipropileno 1/2 pulg. - - 304-S3-PA-8T Poliamida 1/2 pulg. - - 304-S3-PP-16T Polipropileno 1 pulg. - - 304-S1-PP-8TM Polipropileno 8 mm - - 304-S1-PP-10TM Polipropileno 10 mm - - 304-S1-PA-4T Poliamida 1/4 pulg. - - 304-S3-PP-14T Polipropileno 7/8 pulg. - - 304-S5-PP-24T Polipropileno 1 1/2 pulg. - - 304-S3-PP-8T Polipropileno 1/2 pulg. - - 304-S1-PP-12TM Polipropileno 12 mm - - 304-S3-PP-16TM Polipropileno 16 mm - - 304-S3-PA-16T Poliamida 1 pulg. - - 304-S3-PP-10T Polipropileno 5/8 pulg. - - 304-S3-PP-25TM Polipropileno 25 mm - - 304-S3-PP-12T Polipropileno 3/4 pulg. - - -
Sistema de Soporte — Placa Soldada para Conjunto Doble
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDiam. ext. du tubeLongueurRayon de cintrage304-S3T-WP Acero inoxidable 304 - 70,1 mm (2,76 pulg.) de Longitud - 304-S1T-WP Acero inoxidable 304 - 36,1 mm (1,42 pulg.) de Longitud - 304-S1T-WPM Acero inoxidable 304 - 37 mm (1,46 pulg.): - -
Herramientas de Preensamblaje — Herramientas de Preensamblaje manual — Herramientas de Preensamblaje
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDiam. ext. du tubeLongueurRayon de cintrageMS-ST-8M0GA - 8 mm - - MS-ST-200 - - - - MS-ST-400GA - 1/4 pulg. - - MS-ST-1210 - - - - MS-ST-600GA - 3/8 pulg. - - MS-ST-10M0GA - 10 mm - - MS-ST-810GA - 1/2 pulg. - - MS-ST-16M0GA - 16 mm - - MS-ST-1610 - - - - MS-ST-12M0GA - 12 mm - - MS-ST-1010GA - 5/8 pulg. - - MS-ST-6M0GA - 6 mm - - -
Sistema de Soporte — Tuerca de Raíl
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDiam. ext. du tubeLongueurRayon de cintrageSS-S0-RNM CF8M - - - SS-S0-RN CF8M - - - -
Dobladoras de Tubo — Dobladoras de tubo manuales — Dobladora de tubo manual
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDiam. ext. du tubeLongueurRayon de cintrageMS-HTB-8M - 8 mm - Radio de curvatura de 24 mm MS-HTB-6M - 6 mm - Radio de curvatura de 15 mm MS-HTB-12M - 12 mm - Radio de curvatura de 38 mm MS-HTB-4 - 1/4 pulg. - Radio de curvatura de 3/4 pulg. MS-HTB-4T - 1/4 pulg. - Radio de curvatura de 9/16 pulg. MS-HTB-6T - 3/8 pulg. - Radio de curvatura de 15/16 pulg. MS-HTB-8 - 1/2 pulg. - Radio de curvatura de 1 1/2 pulg. MS-HTB-10M - 10 mm - Radio de curvatura de 24 mm MS-HTB-5 - 5/16 pulg. - Radio de curvatura de 15/16 pulg. MS-HTB-3M - 3 mm - Radio de curvatura de 15 mm MS-HTB-2 - 1/8 pulg. - Radio de curvatura de 9/16 pulg. -
Sistema de Soporte — Raíl de Montaje
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDiam. ext. du tubeLongueurRayon de cintrage303-S0-R-6.6 Acero inoxidable 303 - 2 m (6,6 pies) - 303-S0-R-3.3 Acero inoxidable 303 - 1 m (3,3 pies) - -
Système de support — Soporte apilable de plástico para tubo unido con pernos
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDiam. ext. du tubeLongueurRayon de cintrage304-S1-PP-4T-ST Polipropileno 1/4 pulg. - - 304-S3-PP-8T-ST Polipropileno 1/2 pulg. - - 304-S1-PP-6T-ST Polipropileno 3/8 pulg. - -
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires