![Herramientas de Preensamblaje](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/swaging-tools-1400x411.jpg)
Herramientas de Preensamblaje Swagelok®
Las herramientas de deformación Swagelok se utilizan para agilizar la instalación de los racores Swagelok, preensamblando las férulas en el tubo para simplificar la instalación en espacios reducidos o para agilizar la instalación cuando se van a utilizar grandes cantidades de racores Swagelok.
Solicite más informaciónLa unidad semiautomática de deformación de gran volumen (HVSU), actuada neumáticamente y controlada electrónicamente, utiliza sensores para iniciar y detener el proceso para obtener resultados de preensamblaje consistentes cuando se utiliza un gran volumen de racores para tubo. La HVSU tiene una larga vida útil y un contador de ciclos para facilitar el mantenimiento preventivo.
La HVSU puede utilizarse en tubo de 6, 8, 10 y 12 mm y de 1/4, 3/8 y 1/2 pulgadas, sin necesidad de herramientas para cambiar de un tamaño de tubo a otro.
Kategorien
![Hydraulisches Vormontagegerät mit austauschbaren Vormontageköpfen (Multi-Head Swaging Unit (MHSU)) Hydraulisches Vormontagegerät mit austauschbaren Vormontageköpfen (Multi-Head Swaging Unit (MHSU))](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/multi-head-swaging-units-400x400.jpg?impolicy=product)
Hydraulisches Vormontagegerät mit austauschbaren Vormontageköpfen (Multi-Head Swaging Unit (MHSU))
Erfahren Sie mehr über ein mehrköpfiges hydraulisches Vormontagewerkzeug (MHSU), das Swagelok-Klemmringe auf 1/2 bis 2 Zoll Rohre vormontiert.![Manuelles Vormontagewerkzeuge Manuelles Vormontagewerkzeuge](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/manual-pre-swaging-tools-400x400.jpg?impolicy=product)
Manuelles Vormontagewerkzeuge
Das manuelle Vormontagewerkzeug gestattet die Vormontage von Swagelok-Klemmringen bei der Montage von Swagelok-Rohrverschraubungen auf engem Raum.![Vormontagegerät für Großserien (High Volume Swaging Unit (HVSU)) Vormontagegerät für Großserien (High Volume Swaging Unit (HVSU))](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/high-volume-swaging-hvsu-400x400.jpg?impolicy=product)
Vormontagegerät für Großserien (High Volume Swaging Unit (HVSU))
Swagelok bietet ein Vormontagegerät für Großserien (High Volume Swaging Unit (HVSU)) zur Reduzierung der Montagezeit in Anwendungen, in denen eine große Anzahl an Swagelok-Rohrverschraubungen eingesetzt werden.Catálogos de Herramientas de Deformación
Encuentre información detallada sobre los productos, incluidos los materiales de construcción, los valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Features: The Swagelok® high-volume swaging unit (HVSU) is designed to easily preswage Swagelok nut and ferrules onto stainless steel tubing. The pneumatically driven, electronically controlled, semiautomatic unit utilizes sensors to start and stop the swaging process for consistent swaging results.
Erhältlich in Rohrgrößen von 2 bis 50 mm und 1/16 bis 2 Zoll; Gleichbleibende Prüflehrenfähigkeit nach Erstmontage; Einfache Wiedermontage; Große Auswahl an Werkstoffen und Ausführungen
![누설 없는 스웨즈락<sup>®</sup> 튜브 피팅으로 조립된 유체 시스템](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/tube-fitting-advantage-1400x610.jpg)
스웨즈락® 튜브 피팅의 장점
스웨즈락 튜브 피팅은 입증된 구조, 정밀한 제조 및 탁월한 원자재를 특징으로 하여 안전성과 신뢰성에 대한 최고의 기대치를 충족하도록 설계되었습니다.
장점 발견귀하를 위해 선별된 스웨즈락 리소스
![스웨즈락 멀티헤드 유압 페럴 장착기 사용하기](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/mhsu-260x154.jpg)
스웨즈락® 멀티헤드 페럴 장착기 사용하기
특정 튜빙 크기에 페럴 세트를 미리 장착하는 스웨즈락 멀티헤드 유압 페럴 장착기 유닛(MHSU) 사용법을 소개합니다.
![사용 중인 스웨즈락 핸드 튜브 벤더](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/tube-bending-equipment-260x154.jpg)
작업을 위한 적절한 공구 찾기: 플랜트 장비 고려사항
플랜트 작업자와 기술자는 어느 공구와 장비를 항상 수중에 관리하여야 합니까? 고급 오비탈 용접 시스템에서 기본 튜브 꺼스름 제거 도구에 이르기까지 모든 연결을 위한 필수 도구들을 준비해 두는 것이 좋습니다.
![스웨즈락 현장 누설 감지 서비스](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/proper-tube-preparation-260x154.jpg)
시스템 누설을 방지하는 방법: 적절한 튜브 준비의 중요성
성공적인 튜브 피팅은 수많은 기준에 따라 달라지지만 가장 중요한 기준 중의 하나는 설비 전 적절한 튜브 준비입니다. 손상되거나 꺼스름이 있거나 부적절하게 절단된 튜브를 방지함으로써 비용이 많이 들거나 위험한 누설을 막는 방법을 알아보십시오.
![Manómetro de Green Alternative Systems](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/ways-control-labor-costs-260x154.jpg)
Caso Práctico: Swagelok Ayuda a Green Alternative Systems a Controlar los Costes Laborales con Soluciones de Doblado de Tubo
Gracias a la ayuda de Swagelok probando formas de controlar los costes laborales, Green Alternative Systems (GAS) experimentó una reducción del tiempo de producción del 75% – que se tradujo en un ahorro en costes de 224.000 dólares anuales. Lea más acerca de los resultados de la colaboración.