Adaptadores a Brida — Bridas DIN
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Adaptadores a Brida — Bridas DIN — Rectos
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-12M0-F15M-40-C Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® DN 15 Brida DIN, Clase PN 40 SS-12M0-F25M-40-C Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® DN 25 Brida DIN, Clase PN 40
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires