Catalogs
Manguera Termoplástica — Conexiones finales — Conectores para Manguera Termoplástica
Las conexiones finales para una variedad de manguera y tubo flexible Swagelok facilitan la instalación en campo. La selección incluye racores Swagelok, adaptadores a tubo Swagelok, accesorios NPT macho, accesorios con rosca cónica ISO/BSP macho y uniones.
Manguera y tubo flexible, Manguera ensamblada, manguera en rollo, tubo flexible, y conectores para manguera
Ánimas disponibles en materiales metálicos, PTFE, PFA, vinilo, nilón, polietileno y goma; Tamaños nominales desde 1/8 a 2 pulg; Gran variedad de conexiones finales fraccionales y métricas; Longitudes personalizadas disponibles; Cubiertas, etiquetado y pruebas opcionales
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-TP12-TA12 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | - | - | View Product |
SS-TP16-TA16 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | - | - | View Product |
SS-TP4-AS4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Tuerca loca hembra JIC (AN) 37° | - | - | View Product |
SS-TP4-PM4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | View Product |
SS-TP4-SL4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
SS-TP4-TA4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | - | - | View Product |
SS-TP4-TM6 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | - | - | View Product |
SS-TP6-TA6 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | - | - | View Product |
SS-TP8-AS8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Tuerca loca hembra JIC (AN) 37° | - | - | View Product |
SS-TP8-PM8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT macho | - | - | View Product |
SS-TP8-SL8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
SS-TP8-TA8 | Acero al carbono | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | - | - | View Product |
S-TP8-TA8 | Acero al carbono | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | - | - | View Product |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.