Reguladores de Presión Pilotados Swagelok®
Los reguladores de presión pilotados pueden satisfacer las necesidades de una variedad de condiciones de presión, temperatura y caudal.
Solicite más informaciónLos reguladores de presión pilotados minimizan el droop equilibrando la presión de salida con la presión de la cámara, permiten un control dinámico de la presión para ofrecer una presión aguas abajo más consistente a medida que varía la demanda de caudal, y mantienen el control con seguridad equilibrando la presión de la cámara contra la fuerza de la presión de salida.
Los modelos disponibles incluyen:
Reguladores reductores de presión pilotados por aire (Serie RA)
Especificaciones
- Posibilidad de elegir la relación de presión entre la cámara y la salida: 1 a 15, 1 a 40 o 1 a 70
Opciones
- Modelos de conformidad con NACE MR0175/ISO 15156
- Limpieza especial según ASTM G93 Nivel C
- Conexiones para manómetros—opción de 4 configuraciones
Reguladores reductores de presión diferencial pilotados (Serie RD[H]6DP)
Especificaciones
- Relación de presión entre cámara de pilotaje y salida—1:1
Opciones
- Modelos de conformidad con NACE MR0175/ISO 15156
- Limpieza especial según ASTM G93 Nivel C
- Conexiones para manómetros—opción de 4 configuraciones
Reguladores de presión compactos pilotados para servicio general (Serie RD2)
Opciones
- Modelos de conformidad con NACE MR0175/ISO 15156
- Limpieza especial según ASTM G93 Nivel C
- Sin filtro—para aplicaciones de líquidos
- Conjunto de montaje en panel (no es necesario desmontarlo)
Reguladores de presión pilotados para servicio general (Series RD[H]6 y RD[H]8)
Especificaciones
- Relación de presión entre cámara de pilotaje y salida—1:1
- Puertos—Puerto de salida para manómetros de 1/4 pulg. NPT hembra
Opciones
- Modelos de conformidad con NACE MR0175/ISO 15156
- Limpieza especial según ASTM G93 Nivel C
- Regulador Piloto
- Conexiones para manómetro—4 configuraciones disponibles
- Antisabotaje
Reguladores de presión pilotados integrales (series RD[H]10 y RD[H]15)
Especificaciones
- Relación de presión entre cámara de pilotaje y salida—1:1
- Regulador pilotado para mejorar el rendimiento
Opciones
- La retroalimentación externa (EF) mejora el rendimiento
- La EF al regulador pilotado está limitada a 20 bar (290 psig)
- La EF limita la presión de salida estándar del regulador principal
- Modelos de conformidad con NACE MR0175/ISO 15156
- Limpieza especial según ASTM G93 Nivel C
- Conexiones para manómetro
Reguladores de gas de Alta Pureza y Alto Caudal (Serie HF)
Especificaciones
- Acabado superficial—5 µpulg. Ra electropulido
- Material del cuerpo—Acero inoxidable 316L VIM-VAR
- Caudales hasta 300 std L/min
Opciones
- Tipos de montajes y conexiones finales: Conexiones de 1/4 pulg. VCR® tuerca partida, 1/4 pulg. y 3/8 pulg. soldadura de tubo a tope
Reguladores de presión integrales pilotados (Series RD[H]20 y RD[H]25)
Especificaciones
- Relación de presión cámara de pilotaje-salida—1:1
Opciones
- Retroalimentación externa (EF) para mejorar el rendimiento
- EF a regulador pilotado limitada a 20 bar (290 psig)
- La EF limita la presión de salida estándar del regulador principal
- Modelos de conformidad con NACE MR0175/ISO 15156
- Limpieza especial según ASTM G93 Nivel C
Reguladores de presión integrales pilotados (Serie RD[H]30 y RD[H]40)
Especificaciones
- Relación de presión cámara de pilotaje-salida—1:1
Opciones
- Retroalimentación externa (EF) para mejorar el rendimiento
- EF a regulador pilotado limitada a 20 bar (290 psig)
- La EF limita la presión de salida estándar del regulador principal
- Modelos de conformidad con NACE MR0175/ISO 15156
- Limpieza especial según ASTM G93 Nivel C
Reguladores de presión integrales pilotados de alta sensibilidad (series LPRD20, LPRD25, LPRD30 y LPRD40)
Opciones
- Limpieza especial según ASTM G93 Nivel C
Catálogos de Reguladores de Presión Pilotados
Encuentre información detallada sobre los productos, incluidos los materiales de construcción, los valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Características : Modelos reductores de presión; de contrapresión; de muelle, pilotados y neumáticos; conexiones finales de 1/4 a 4 pulg.; presiones de servicio hasta 700 bar (10 150 psig); temperaturas desde –20 a 80°C (–4 a 176°F).

¿Necesita Ayuda para Seleccionar los Reguladores Adecuados?
Compare el rendimiento de los diferentes reguladores bajo diferentes condiciones de aplicación con nuestro generador de curvas de caudal para reguladores.
Encuentre el Reguladores AdecuadoRecursos Swagelok Elaborados para Vd.

Controlar la Variación en la Presión de Entrada (SPE, de Supply Pressure Effect) en un Regulador
La variación en la presión de entrada, también llamada dependencia, es una relación inversa entre las variables de las presiones de entrada y salida en un regulador. Aprenda a controlar este fenómeno en sus reguladores de presión con los consejos de Swagelok.

Cómo un Programa Exhaustivo de Ensayos Garantiza el Rendimiento Fiable de los Reguladores
¿Se ha preguntado qué tipo de pruebas se hacen a los productos diseñados para operar en condiciones extremas? Entre en los laboratorios, y siga el desarrollo de los reguladores industriales serie RHPS, clasificados para trabajar a temperaturas muy por debajo de cero.

Cómo Aplanar la Curva de Caudal de un Regulador para Reducir el Droop
El droop es un problema para todos los reguladores reductores de presión. Aprenda cómo minimizar el droop y aplanar la curva de caudal de un regulador con varias configuraciones de reguladores pilotados.

Cómo Utilizar un Regulador para Reducir el Retardo de Muestra en un Sistema de Instrumentación Analítica
El retardo es frecuentemente subestimado o incomprendido en los sistemas analíticos. Una forma de controlar el retardo es utilizar un regulador. Vea cómo gestionar el retardo de su sistema analítico con estos consejos.