text.skipToContent text.skipToNavigation
Válvulas de Alivio y Seguridad de Presión Proporcional Serie PRV

Válvulas de Seguridad de Alivio Proporcional Swagelok®

Las válvulas de seguridad y alivio de presión proporcional Serie PRV ofrecen protección contra la sobrepresión con certificación PED.

Conéctese para Saber Más

Las válvulas de alivio de seguridad proporcional serie PRV están disponibles en cinco rangos de presión de disparo y se ajustan, prueban, bloquean y etiquetan en fábrica para asegurar el ajuste deseado. Abren gradualmente a medida que la presión aumenta por encima de la presión de disparo y cierran cuando la presión del sistema cae por debajo de la presión de disparo.

Además, las válvulas de alivio serie PRV tienen:

  • Certificado según PED 2014/68/UE Categoría IV
  • Marcado CE de acuerdo con la PED como válvula de seguridad según ISO-4126-1

Las conexiones finales con adaptadores opcionales ofrecen flexibilidad para instalar en una variedad de configuraciones de sistemas.

Especificaciones

Presiones de Servicio Hasta 413 bar (6000 psig)
Presión de Disparo 10 a 413 bar (145 a 6000 psig)
Materiales del Cierre FKM Fluorocarbono y Nitrilo

Petición de Especificaciones de Producto

Catálogos de Válvulas de Seguridad y Alivio de Presión Proporcional

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Калькулятор коэффициента расхода (C<sub>v</sub>) Swagelok для запорно-регулирующей арматуры (ЗРА)

Вычислите расход для правильного подбора ЗРА

Воспользуйтесь калькулятором коэффициента расхода (Cv), чтобы подобрать клапан правильного размера в соответствии с вашими потребностями.

Использовать инструмент

Ресурсы Swagelok специально для вас

Выбор клапанов для жидкостных и газовых систем
Как правильно подобрать ЗРА для вашей промышленной системы

Узнайте, как на практике применять метод STAMPED для подбора ЗРА, лучше всего соответствующей областям применения вашей жидкостной/газовой или пробоотборной системы.

Запорные клапаны в промышленной жидкостной или газовой системе
Как изолировать промышленные жидкостные и газовые системы запорной арматурой

Изоляция трубопроводов в промышленных жидкостных и газовых системах перед проведением технического обслуживания критически важна для безопасности предприятия. Одним из самых безопасных способов изоляции трубопровода жидкостной или газовой системы является установка двух запорных клапанов. Узнайте, как запроектировать необходимые клапанные сборки для вашей системы.

Рабочие обсуждают технологические измерения на заводе
Технологические измерения — передовой опыт для импульсных линий

Если сосредоточить внимание только на датчике, найти проблемы в КИП может быть сложно. Советы и передовой опыт компании Swagelok помогут вам научиться решать проблемы в вашей технологической линии КИП.

Курсы и обучение Swagelok
Восполнение недостающих производственных знаний и навыков за счет хорошей подготовки команды

В условиях, когда возраст опытных производственных работников приближается к пенсионному, предприятия-изготовители заинтересованы в привлечении молодых поколений на замену уходящих высококлассных специалистов. Узнайте, как создать эффективную программу обучения по жидкостным и газовым системам.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.