Raccords filetés à extrémité conique — Adaptateurs — Droits
Catalogues
Raccords filetés à extrémité conique — Adaptateurs — Droits
Les raccords filetés à extrémité conique (C&F) sont fiables à des pressions moyennes et élevées. Tous les raccords possèdent un trou d'évacuation permettant de vérifier que le montage a été réalisé correctement.
Características: Construcción en acero inoxidable 316; Temperaturas hasta 537°C (1000°F); Tamaños de los accesorios de media presión (MP)—1/4 a 1 pulg., Presión de servicio—hasta 1378 bar (20.000 psig); Tamaños de los accesorios de alta presión (HP)—1/4 a 9/16 pulg., Presión de servicio—hasta 4134 bar (60.000 psig); Disponibles en cumplimiento de NACE® MR0175/ISO15156
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
CN4HM4NF15 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Macho con cono y rosca de alta presión | 1/4 pulg. | NPT hembra | Afficher le produit |
CN4NM4MF15 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Conexión hembra con cono y rosca de media presión | 1/4 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
CN6HM4HF60 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Macho con cono y rosca de alta presión | 1/4 pulg. | Conexión hembra con cono y rosca de alta presión | Afficher le produit |
CN6MM4NF15 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Macho con cono y rosca de media presión | 1/4 pulg. | NPT hembra | Afficher le produit |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.