![Промышленные регуляторы давления Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/regulators-1400x411.jpg)
Регуляторы Swagelok®
Надежное регулирование давления является важнейшим фактором безопасной работы жидкостных и газовых систем. Swagelok может предложить сочетание регуляторов давления высокой степени чистоты и промышленных регуляторов давления, подходящих практически для любой ситуации. Консультанты по регулированию давления, расположенные по всему миру, помогут вам найти конфигурацию, которая будет поддерживать давление и сведет к минимуму его падение в широком диапазоне значений давления и расхода.
Les déverseurs à dôme régulent la pression d'entrée ou pression amont afin de protéger les équipements sensibles contre des dommages coûteux. Ils permettent de réguler la pression dynamique, pour maintenir une pression plus constante en amont malgré les variations du débit. Ils régulent la pression en toute sécurité au moyen d'un dôme de gaz fixe, en équilibrant les forces exercées par la pression dans le dôme et par la pression d'entrée.
Kategorien
![Domgesteuerte Vordruckregler Domgesteuerte Vordruckregler](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/back-pressure-regulators-dome-loaded-400x400.jpg?impolicy=product)
Domgesteuerte Vordruckregler
Swageloks dombelastete Vordruckregler schützen empfindliche Anlagenteile vor Beschädigungen. Mithilfe einer dynamischen Druckregelung kann der Druck stromaufwärts konstant gehalten werden.
![Federbelastete Vordruckregler Federbelastete Vordruckregler](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/KBP.jpg?impolicy=product)
Federbelastete Vordruckregler
Die federbelasteten Vordruckregler von Swagelok regulieren den Einlassdruck, indem die Federkraft anhand der Druckkraft am Eingang angepasst wird.
![Hochreine Gasdruckregler für hohen Durchfluss, Serie HF Hochreine Gasdruckregler für hohen Durchfluss, Serie HF](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/high-purity-high-flow-gas-regulators-hf-400x400.jpg?impolicy=product)
Hochreine Gasdruckregler für hohen Durchfluss, Serie HF
Die manuell verstellbaren Druckregler von Swagelok für Hochreinanwendungen ermöglichen eine präzise Kontrolle des Ausgangsdrucks auch bei hohem Durchfluss.
![Druckminderungsregler, domgesteuert Druckminderungsregler, domgesteuert](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/pressure-reducing-regulators-dome-400x400.jpg?impolicy=product)
Druckminderungsregler, domgesteuert
Erfahren Sie mehr darüber, wie domgesteuerte Differenzdruckregler die Regeldifferenz durch den Ausgleich von Ausgangsdruck und Domdruck minimieren.
![Druckminderungsregler, federbelastet Druckminderungsregler, federbelastet](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/KPR.jpg?impolicy=product)
Druckminderungsregler, federbelastet
Swageloks Druckminderer sorgen für eine vorhersehbare Prozessleistung. Unser federbelasteter Druckregler wird in einstufiger Konfiguration geliefert.
![Druckminderungsregler, elektrisch beheizt Druckminderungsregler, elektrisch beheizt](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/pressure-reducing-regulators-electrically-400x400.jpg?impolicy=product)
Druckminderungsregler, elektrisch beheizt
Swagelok bietet druckreduzierende Verdampfungsregler der Serie KEV zum Verdampfen flüssiger Proben oder zum Vorheizen von Gasproben.![Dampfbeheizte Verdampfungsdruckregler Dampfbeheizte Verdampfungsdruckregler](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/steam-heated-vaporizing-pressure-reducing-regulators-400x400.jpg?impolicy=product)
Dampfbeheizte Verdampfungsdruckregler
Entdecken Sie bei Swagelok hochmoderne Verdampfungsdruckminderer. Erreichen Sie eine präzise Druckregelung mit unserem vielfältigen Produktsortiment.
![Gasflaschen-Umschaltregler Gasflaschen-Umschaltregler](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/gas-cylinder-changeover-regulators-400x400.jpg?impolicy=product)
Gasflaschen-Umschaltregler
Sorgen Sie mit unseren hochwertigen Gasflaschenreglern und Umschaltreglern für eine sichere und effiziente Gasversorgung. Vertrauen Sie uns für zuverlässige Gaskontrolllösungen!
![Druckregler zur Schutzgasüberlagerung Druckregler zur Schutzgasüberlagerung](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/tank-blanketing-pressure-regulators-400x400.jpg?impolicy=product)
Druckregler zur Schutzgasüberlagerung
Entdecken Sie Swagelok-Tankbelüftungsreglerlösungen für präzise Druckregelung und zuverlässiges Gasmanagement in industriellen Prozessen.
![Ersatzteile und Zubehör Ersatzteile und Zubehör](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/170-SparePartsAccessories-400x400.jpg?impolicy=product)
Ersatzteile und Zubehör
Mit dem Reglerumbausatz von Swagelok profitieren Sie von einer vereinfachten Reglerwartung und minimalen Systemausfallzeiten.
Catálogos de Reguladores
Tanto si necesita mantener la presión aguas abajo o aguas arriba en un entorno analítico o de instrumentación (serie K) como controlar la presión en un entorno industrial difícil (serie RHPS), una aplicación de alta pureza y alto caudal (serie HF) o un sistema con tanques de almacenamiento que contenga fluidos peligrosos (inertización de tanques), tenemos una configuración para satisfacer sus necesidades. Consulte información detallada sobre el producto, incluidos los materiales de construcción, las presiones nominales y las temperaturas, las opciones y los accesorios en la documentación del producto que se ofrece aquí.
Typen: Druckreduzierung und Dampfrückgewinnung; Werkstoff: Edelstahl 316L; 1/2, 1, 1 1/2 und 2 Zoll Endanschlüsse; Arbeitsdrücke bis zu 16,0 bar (232 psig); Temperaturen von ––20 bis 100°C (4 bis 212°F )
Kompakte Größe mit Durchflussraten bis zu 200 std L/min; Maximale Eingangsdrücke bis 34,4 bar (500 psig); Manuell einstellbare Ausgangsdrücke bis 10,3 bar (150 psig); Werkstoff ist Edelstahl 316L VIM-VAR für ultrahochreine Anwendungen; Endanschlüsse: 1/4 Zoll VCR®, 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißende, 1,5 Zoll und 1,125 Zoll Flächenmontage
Präzise Drucksteuerung; Manipulationssichere Konstruktion; Hochreine Konstruktion; Voreingestellte und einstellbare Modelle erhältlich
Merkmale: Druckminderungsregler, Vordruckregler; Feder-, Dom- und luftbelastet; 1/4 bis 4 Zoll Endanschlüsse; Arbeitsdrücke bis 7 bar (10 150 psig); Temperaturen von –20 bis 80°C (–4 to 176°F)
Druckregler; Rückdruckregler; Gasflaschenumschaltregler; Verdampfungsregler
![Swagelokレギュレーター流量曲線作成ツール](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/regulator-flow-curve-1400x610.jpg)
適切なレギュレーターの選定にサポートが必要ですか?
レギュレーター流量曲線作成ツールを使用すると、さまざまなアプリケーション条件下でレギュレーターの性能を比較することができます。
適切なレギュレーターを見つけるスウェージロックのリソース
![Эффект нагнетаемого давления в регуляторах](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/managing-supply-pressure-effect-in-regulator-260x154.jpg)
Минимизация эффекта нагнетаемого давления (SPE) в регуляторе
Эффект нагнетаемого давления — это обратная зависимость между значениями давления на входе и выходе регулятора. Узнайте, как минимизировать это явление в регуляторах давления благодаря рекомендациям от компании Swagelok.
![aplanar la curva de un regulador](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/how-to-minimize-droop-260x154.jpg)
Cómo Minimizar el Droop
El droop, o la caída de la presión de salida a medida que aumenta el caudal, puede ser un problema para todos los reguladores. Vea en este vídeo las consideraciones para minimizar el droop en un regulador reductor de presión.
![KEV 시리즈 가열식 레귤레이터](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/heated-regulators-kev-series-260x154.jpg)
가열식 레귤레이터(KEV 시리즈) 솔루션 소개
신뢰도 높은 스웨즈락® 분석 샘플링 시스템용 가열식 레귤레이터( KEV 시리즈)가 어떻게 작업자 입력, 주변 온도, 기타 작동 조건의 변화에 대응하여 일관적이고 신뢰도 높은 성능을 제공하는지 알아보십시오.
![시간 지연을 줄이는 데 사용되는 레귤레이터](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/regulator-reduce-time-delay-analytical-instrumentation-system-260x154.jpg)
분석 계장 시스템에서 레귤레이터를 사용하여 시간 지연을 줄이는 방법
시간 지연은 종종 분석 시스템에서 과소 평가되거나 오해를 받습니다. 이러한 지연을 완화하는 방법 중 하나는 압력 제어 레귤레이터를 사용하는 것입니다. 이러한 팁을 통해 분석 시스템의 시간 지연을 관리하는 방법을 알아보십시오.
![스웨즈락 레귤레이터](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/additional-content/regulators-640x440.jpg)
실험실 벤치에서 바쁜 제조 시설과 상업용 충전소에 이르기까지, 산업용 압력 레귤레이터는 유체를 최적의 압력으로 보관하고 운반하는 데 핵심적인 역할을 합니다. 이러한 애플리케이션에서 압력을 적절하게 제어할 수 없다면, 테스트 결과가 유효성을 상실하거나, 공정이 중단되거나, 장비가 손상되거나, 인력이 위험에 처할 수 있습니다. 시스템에 있는 레귤레이터가 잦은 유지보수, 수리 또는 교체 없이 긴 작동 수명 동안 일관적이고 정확하게 압력 수준을 유지할 수 있는지 파악해야 합니다.
스웨즈락 압력 레귤레이터는 유체 시스템을 안전하고, 신뢰성 높으며, 비용 효율적으로 운영하는 데 필요한 일관적이며 정확하고 오래 지속되는 성능을 제공합니다.
레귤레이터의 성능 알아보기
스프링 하중, 돔 하중 또는 기타 사용 가능한 수많은 레귤레이터 구성 중에서 선택하는 과정을 현지에서 지원할 수 있는 유체 시스템 자문가들이 스웨즈락의 전 세계 공인 판매 및 서비스 센터에 포진하고 있습니다. 이 자문가들은 또한 레귤레이터 문제를 진단하고 가스 분배 시스템과 같이 레귤레이터가 포함된 유체 시스템을 맞춤 구성하고 제작하는 업무도 지원할 수 있습니다.