text.skipToContent text.skipToNavigation
인조견(Rayon) 섬유 보강 고무 코어 호스

Swagelok® 고무 호스(PB 시리즈)

Swagelok® 고무 코어(PB 시리즈) 호스는 압축 공기, 오일 이송, 기타 유틸리티 액체 및 기체 애플리케이션에서 신뢰성 높고 비용 효율적인 성능을 제공합니다. 이 제품은 적절한 공구를 사용하여 Swagelok 고무 호스 연결구를 새로운 호스에 수동으로 밀어 넣어 현장에서 간단하게 구성할 수 있습니다.

고무 호스 보기

Swagelok® PB 시리즈 다목적 푸시-온(Push-On) 고무 호스는 오존 내성이 있으며 주름 없는 Buna N 코어가 적용되었습니다. 내부 섬유 보강재가 호스 압력 등급을 강화하고 최대 350 psig(24.1 bar)의 애플리케이션에서 연결 유지를 보장하면서, 비휘발성 액체 및 기체 애플리케이션에서 신뢰성 높은 성능을 제공합니다. Buna N 커버는 내마모성을 제공합니다. 이 호스는 극도로 내구성이 높으며 다른 종류의 호스보다 압착, 꺽임 및 기타 거친 취급에 잘 견딜 수 있습니다. 다양한 색상으로 공급 가능합니다.

Swagelok 고무 호스 연결구는 손으로 또는 간단한 푸시-온(Push-On) 공구로 눌러 연결할 수 있으므로, 현장에서 손쉽게 벌크 호스에 설치할 수 있습니다. 연결구는 호스 재질의 파열 한도 이상에서도 확실한 연결을 유지하므로, 더 안전한 작업 환경이 보장됩니다. 전용 호스 절단 공구를 사용하면 깨끗하게 절단할 수 있으므로 누설 없는 연결이 가능합니다. 호스 코어는 손쉽게 조립할 수 있도록 설계되었으며 연결구를 호스에 고정하는 데 클램프가 필요 없습니다.

고무 호스에 대한 질문이 있으십니까?

현지 전문가에게 문의

애플리케이션에 적합한 호스 찾기.

ゴム・ホースのカテゴリー

エンド・コネクション

エンド・コネクション

幅広いサイズのゴム・ホース用エンド・コネクションを取り揃えています。

ゴム・ホース、PBシリーズ

ゴム・ホース、PBシリーズ

ブナN製ゴム・ホースは、圧縮エアーおよび送油などの一般用途に適しています。複数のホース・カラーを取り揃えています。

호스 및 플렉시블 튜빙 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

Ingénieur des services de gestion des flexibles Swagelok

Services de conseil concernant les flexibles Swagelok®

Découvrez comment améliorer vos procédures de sélection, d’installation, d’inspection et de maintenance des flexibles afin d’en améliorer la durée de vie et les performances et de réduire vos coûts par la même occasion.

En savoir plus sur la gestion des flexibles

Des ressources Swagelok sélectionnées pour vous

Flexibles et tubes souples Swagelok
Des flexibles sûrs et des installations moins onéreuses en 3 étapes

Lors des opérations régulières de maintenance des installations, la sécurité des flexibles industriels est souvent négligée. Il est pourtant important de leur accorder la plus grande attention. Les fuites et l’usure de ces composants peuvent nuire au bon fonctionnement de vos installations. Découvrez des conseils pour éviter des situations dangereuses et diminuer vos coûts d’exploitation.

Entretien des flexibles industriels
Comment un plan d’entretien des flexibles industriels pourrait faire économiser des milliers d’euros à votre usine

Savoir quand remplacer des flexibles industriels peut vous éviter des dépenses de maintenance de plusieurs milliers d’euros. Découvrez comment évaluer vos systèmes et élaborer un plan de maintenance préventive pour gérer la durée de vie des flexibles.

éléments à prendre en compte concernant le matériau lors du remplacement de flexibles industriels
Remplacement des flexibles industriels : considérations relatives au matériau du tube central

Lorsque vous choisissez un flexible industriel, pensez d’abord au tube central, c’est-à-dire à la couche située le plus à l’intérieur dans un flexible. Découvrez comment choisir le flexible idéal pour votre application grâce aux conseils d’experts de Swagelok sur le matériau et la structure de la paroi du tube central.

Types de renforts des flexibles industriels
Comment bien choisir la couche de renfort d’un flexible

Les flexibles industriels comportent généralement des couches de renfort essentielles, qui contribuent à la longévité et aux performances de ces produits. Découvrez ces différents types de renforts et ceux qui conviennent le mieux aux différentes applications des systèmes fluides.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。