text.skipToContent text.skipToNavigation
Raccords à souder

Raccords à souder Swagelok®

Les raccords à souder Swagelok procurent dans la durée la robustesse et la fiabilité nécessaires à l’efficacité et à la sécurité des systèmes fluides utilisés dans des applications nécessitant des raccords très haute pureté, spécialement nettoyés ou industriels.

Afficher tous les raccords à souder

Swagelok propose un large choix de raccords soudés de différentes tailles, aux formes diverses et fabriqués dans différents matériaux, utilisables dans de nombreuses applications. Notre gamme comprend des raccords à souder bout à bout, des raccords à souder par emboîtement, des adaptateurs à souder et des raccords à souder submersibles conçus pour des applications haute pureté ou des applications industrielles générales. Compacts et adaptés aux espaces exigus, les raccords miniatures Micro-Fit® Swagelok offrent les mêmes débits et ont les mêmes spécifications d’utilisation que des raccords plus volumineux.

Disponibles dans des diamètres de 1/8 à 1 po et de 6 à 18 mm, fabriqués dans divers aciers inoxydables – 316, 316L, 316L VAR et 316L VIM-VAR – les raccords pour tubes à souder bout à bout sont conçus obtenir un alignement précis et une paroi régulière, tandis que les raccords pour tuyaux à souder par emboîtement offrent des parois épaisses qui prolongeront la durée de vie des systèmes exploités dans des conditions difficiles. Le choix du matériau de fabrication d’un raccord, d’un tuyau et d’un tube à souder est extrêmement important. Le fait d’utiliser le même matériau – qui aura donc le même coefficient de dilatation – permet de réduire le risque d’obtenir des soudures de mauvaise qualité, mais aussi le risque d’ovalisation ou de modifications des dimensions – autant d’éléments qui nuisent à la qualité des soudures.

Contacter un spécialiste

Schweißfitting—Kategorien

Hochreine Micro-Fit, Rohrstumpfschweißfittings

Hochreine Micro-Fit, Rohrstumpfschweißfittings

Micro-Fit-Stumpfschweißfittings für Systeme mit Miniaturisierungsanforderungen, die ähnliche Durchflüsse und Leistungen bieten wie größere Schweißfittings.

Muffenschweißfittings

Muffenschweißfittings

Präzise gefertigte Muffenschweißfittings für zuverlässige Verbindungen, mit dünnen Wänden zur Verringerung des Wärmeeintrags beim Schweißen.

Schweißadapter

Schweißadapter

Schweißadapter mit hoher Integrität bieten eine hohe Festigkeit und Zuverlässigkeit und erfüllen die Anforderungen an Qualität und Korrosionsbeständigkeit. 

Stumpfschweißfittings

Stumpfschweißfittings

Stumpfschweißfittings in gerader, Winkel-, T- und Kreuz-Ausführung mit präzisem Durchmesser für Rohrverbindungen mit hoher Integrität.

Catálogos de Accesorios para Soldar

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Sistema de fluidos con racores estancos Swagelok<sup>®</sup>

La Superioridad de los Racores para Tubo Swagelok®

Los racores Swagelok están diseñados para satisfacer sus más altas expectativas de seguridad y fiabilidad, con un diseño probado, una fabricación precisa y materias primas de calidad superior.

Descubra la Ventaja

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Racores para tubo Swagelok roscados
Introducción a los Racores: Identificación del Tamaño y Paso de la Rosca

Hasta para los profesionales más experimentados puede ser difícil identificar roscas. El director de producto Andy Hitchcock describe cómo identificar el tamaño y paso de las roscas de los racores con un calibre, una galga para roscas y la guía de identificación de roscas.

Trabajadores en una plataforma petrolífera
Optimización de las Aplicaciones de Petróleo y Gas a Media Presión con Racores de Compresión

Para las aplicaciones de media presión en las plataformas del petróleo y el gas, vea cómo los racores de compresión pueden ofrecer ventajas de velocidad de instalación y rendimiento en comparación con las conexiones de cono y rosca tradicionales.

Un empleado de Shenyang Blower Works utiliza un sistema de fluidos construido con componentes Swagelok
Cómo el Grupo Shenyang Blower Works Mejoró la Seguridad y la Fiabilidad

Vea cómo Swagelok Shangai ha ayudado a Shenyang Blower Works Group Corporation a conseguir consistencia, fiabilidad y ahorro de costes para sus clientes, a la vez que ha mejorado su propia seguridad y eficiencia de producción.

Utilización de una galga de inspección para confirmar la correcta instalación de un racor Swagelok
Instalación del Racor Swagelok

Este vídeo muestra los pasos íntegros para la instalación de los racores Swagelok, que se han ganado una reputación mundial en consistencia, calidad y fiabilidad.

Accesorios para soldar

Accesorios para Soldar

Swagelok ofrece accesorios para soldar en una gran variedad de materiales, tamaños y formas para aplicaciones industriales y de alta pureza. Las conexiones permanentes de alta integridad ofrecen resistencia y fiabilidad en un rango de aleaciones para satisfacer sus requisitos de calidad y resistencia a la corrosión.

Nuestra selección, incluye:

  • Accesorios para Soldadura de Tubo a Tope de Alta Pureza Micro-Fit®
  • Accesorios para Soldadura de Tubería por Encastre
  • Accesorios para Soldadura Subacuática
  • Accesorios para Soldadura Automática de Tubo a Tope
  • Accesorios para Soldadura de Tubo a Tope
  • Accesorios para Soldadura Automática de Tubo por Encastre
  • Accesorios para Soldadura de Tubo por Encastre
  • Accesorios Adaptadores para Soldar

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.