text.skipToContent text.skipToNavigation

Válvula de bola de 3 piezas y 3 vías serie 60 de actuación rápida de acero inox., Asientos de PTFE reforzado, 1/4 pulg. NPT hembra

316 SS 2-way valve with 1/4" FNPT ports, reinforced PTFE seats, and swing-out design for rapid-cycle service in process and instrumentation systems.

型番: SS-R62TF4

仕様

属性 値
ボール型/ステム材質 ステンレス鋼の種類
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/4 インチ
コネクション1 タイプ NPTめねじ
コネクション2 サイズ 1/4 インチ
コネクション2 タイプ NPTめねじ
最大Cv 3.8
ファスナー材質 316 ステンレス鋼
特徴 急速開閉用
フランジ・シール材質 フルオロカーボンFKM
フロー・パターン 2方タイプ / 締め切り型 / ストレート型
ハンドル・カラー ブラック
ハンドル・タイプ レバー・ハンドル
低排出ガス認定 カタログ有り
室温における最高使用圧力 2200 PSIG @ 100°F/151 BAR @ 37℃
シート材質 強化PTFE
シート・スプリング材質 316 ステンレス鋼
サービス・クラス クワド・シール・パック型(急速開閉用)
ステム・ベアリング材質 PEEK
試験 WS-22に基づいたテスト
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40141607
急速開閉用2方タイプ・ストレート型

独自のコーン・ディスク・スプリング式シート、2ピース構成のライブ・ロード式シェブロン型(山型)ステム・パッキンを搭載したプロセス/計装用3ピース型60 シリーズ・ボール・バルブは、信頼性が高く、メンテナンスの頻度を低減することができます。

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

Válvula de bola de 3 piezas y 3 vías serie 60 de actuación rápida de acero inox., Asientos de PTFE reforzado, 1/4 pulg. NPT hembra

型番: SS-R62TF4
カタログを見る

316 SS 2-way valve with 1/4" FNPT ports, reinforced PTFE seats, and swing-out design for rapid-cycle service in process and instrumentation systems.

お気に入りに追加する

カタログ

急速開閉用2方タイプ・ストレート型
独自のコーン・ディスク・スプリング式シート、2ピース構成のライブ・ロード式シェブロン型(山型)ステム・パッキンを搭載したプロセス/計装用3ピース型60 シリーズ・ボール・バルブは、信頼性が高く、メンテナンスの頻度を低減することができます。

仕様

SS-R62TF4 — Válvula de bola de 3 piezas y 3 vías serie 60 de actuación rápida de acero inox., Asientos de PTFE reforzado, 1/4 pulg. NPT hembra

属性 値
ボール型/ステム材質 ステンレス鋼の種類
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/4 インチ
コネクション1 タイプ NPTめねじ
コネクション2 サイズ 1/4 インチ
コネクション2 タイプ NPTめねじ
最大Cv 3.8
ファスナー材質 316 ステンレス鋼
特徴 急速開閉用
フランジ・シール材質 フルオロカーボンFKM
フロー・パターン 2方タイプ / 締め切り型 / ストレート型
ハンドル・カラー ブラック
ハンドル・タイプ レバー・ハンドル
低排出ガス認定 カタログ有り
室温における最高使用圧力 2200 PSIG @ 100°F/151 BAR @ 37℃
シート材質 強化PTFE
シート・スプリング材質 316 ステンレス鋼
サービス・クラス クワド・シール・パック型(急速開閉用)
ステム・ベアリング材質 PEEK
試験 WS-22に基づいたテスト
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40141607
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。