text.skipToContent text.skipToNavigation

Unión cruz VCR hembra soldada de acero inoxidable 316L VAR, 1/4 pulg. WVCR

Referencia #: 6LV-4-WVCR-CS-FFFF

Añadir a Favoritos

Catálogos

Cruces

Una conexión sin fugas con la alta pureza de un cierre metal-metal, con los accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR®

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inox. 316L VAR
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 Soldado Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado
Tamaño conexión 2 1/4 pulg.
Tipo de conexión 2 Soldado Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado
Tamaño conexión 3 1/4 pulg.
Tipo de conexión 3 Soldado Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado
Tamaño conexión 4 1/4 pulg.
Tipo de conexión 4 Soldado Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020717
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141718
UNSPSC (10.0) 40142614
UNSPSC (11.0501) 40142614
UNSPSC (13.0601) 40183111
UNSPSC (15.1) 40183111
UNSPSC (17.1001) 40183111
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.