![Raccords à souder](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/weld-fittings-high-purity-1400x411.jpg)
Raccords à souder Swagelok®
Les raccords à souder Swagelok procurent la robustesse et la fiabilité nécessaires à l’efficacité et à la sécurité des systèmes fluides. Des raccords à souder bout à bout et par emboîtement, y compris des raccords Micro-Fit®, sont disponibles dans différentes tailles et différentes formes pour des applications nécessitant des raccords très haute pureté, spécialement nettoyés ou industriels.
Robustes et fiables, ces raccords permanents à haute intégrité sont proposés dans plusieurs modèles pour répondre aux besoins de votre application et sont fabriqués dans divers alliages pour satisfaire vos critères de qualité et de résistance à la corrosion. Notre gamme comprend des raccords pour tubes haute pureté à souder bout à bout Micro-Fit®, des raccords pour tuyaux à souder bout à bout ou par emboîtement, des raccords pour tubes à souder bout à bout à la main ou en automatique, des raccords pour tubes à souder par emboîtement, des adaptateurs à souder et des bagues à souder.
Catégories
![Adaptateurs à souder Adaptateurs à souder](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-8-MPW-A-4TSW.jpg?impolicy=product)
Adaptateurs à souder
High-integrity weld adapter fittings provide strength and reliability and meet your requirements for quality and corrosion-resistance.
![Bagues à souder Bagues à souder](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/68_WeldRings-400x400.jpg?impolicy=product)
Bagues à souder
Weld rings are used with tube butt weld fittings to help align weld joints and add material to the weld zone during manual or orbital welding.
![Raccords Micro-Fit haute pureté à souder bout à bout Raccords Micro-Fit haute pureté à souder bout à bout](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/6LV-8MW-9.jpg?impolicy=product)
Raccords Micro-Fit haute pureté à souder bout à bout
Micro-Fit tube butt weld fittings accommodate systems requiring miniaturization while providing flow and service ratings equal to larger weld fittings.
![Raccords à souder bout à bout Raccords à souder bout à bout](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/316L-8TB7-3.jpg?impolicy=product)
Raccords à souder bout à bout
Butt weld fitting straights, elbows, tees, and crosses feature a precisely finished diameter to match tube diameter and create high-integrity connections.
![Raccords à souder par emboîtement Raccords à souder par emboîtement](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-8-TSW-1-4.jpg?impolicy=product)
Raccords à souder par emboîtement
Precisely machined socket weld fittings ensure proper tube fit and feature a thin wall to reduce weld heat input.
Catalogues des raccords à souder
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
6 à 18 mm et 1/8 à 1 po.; Acier inoxydable 316, 316L, 316L VAR, et 316L VIM-VAR; Raccords pour soudure manuelle ou en automatique
![Un système fluide construit avec des raccords pour tubes étanches Swagelok<sup>®</sup>](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/tube-fitting-advantage-1400x610.jpg)
Les avantages des raccords pour tubes Swagelok®
Avec une conception qui a fait ses preuves et une fabrication précise à partir de matières premières de qualité supérieure, les raccords pour tubes Swagelok sauront répondre à vos plus hautes attentes en matière de sécurité et de fiabilité.
Découvrir les avantagesDes ressources Swagelok sélectionnées pour vous
![Raccords pour tubes Swagelok filetés](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/identifying-thread-size-and-pitch-260x154.jpg)
Introduction aux raccords : déterminer le diamètre et le pas d’un filetage
Même les professionnels les plus aguerris peuvent avoir des difficultés à déterminer un filetage. Andy Hitchcock, responsable produit chez Swagelok, explique comment déterminer le diamètre et le pas des filetages de vos raccords à l’aide d’un pied à coulisse, d’un peigne à filet et d’un guide de détermination des filetages.
![Des ouvriers sur une plateforme pétrolière](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/optimizing-oil-gas-compression-fittings-260x154.jpg)
Optimiser des applications pétrolières et gazières mettant en œuvre des pressions moyennes avec des raccords à compression
Pour des applications moyenne pression dans des installations pétrolières et gazières de surface, découvrez les avantages des raccords à compression par rapport aux traditionnels raccords filetés à extrémité conique en termes de vitesse d’installation et de performance.
![Un employé de Shenyang Blower Works utilise un système fluide construit avec des composants Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/sbw-group-safety-260x154.jpg)
Une sécurité et une fiabilité accrues pour Shenyang Blower Works Group
Découvrez comment Swagelok Shanghai a aidé Shenyang Blower Works Group Corporation à faire faire des économies à ses clients grâce à des équipements plus fiables, tout en améliorant la sécurité de ses installations et le rendement de sa production.
![Utilisation d’un calibre de contrôle pour vérifier qu’un raccord pour tube Swagelok a été installé correctement](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/tube-fitting-installation-260x154.jpg)
Installation des raccords pour tubes Swagelok
Cette vidéo montre toutes les étapes de l’installation des raccords pour tubes Swagelok – des raccords qui ont acquis dans le monde entier une réputation de qualité et de fiabilité sur la durée.
![Accesorios para soldar](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/additional-content/weld-fittings-640x440.jpg)
Accesorios para Soldar
Swagelok ofrece accesorios para soldar en una gran variedad de materiales, tamaños y formas para aplicaciones industriales y de alta pureza. Las conexiones permanentes y de alta integridad proporcionan resistencia y fiabilidad en una gama de aleaciones para adaptarse a sus requisitos de calidad y resistencia a la corrosión.
Nuestra selección incluye:
- Accesorios para Soldadura de Tubo a Tope Micro-Fit® de Alta Pureza
- Accesorios para soldadura de tubería por encastre
- Accesorios Subacuáticos para Soldar
- Accesorios para soldadura automática de tubo a tope
- Accesorios para soldadura de tubo a tope
- Accesorios para soldadura automática de tubo por encastre
- Accesorios para soldadura de tubo por encastre
- Accesorios adaptadores para soldar