Modules de détente locale Swagelok®
Les modules de détente locale Swagelok sont des dispositifs de réduction de pression qui préconditionnent un échantillon de gaz au point d’extraction, abaissant la pression du gaz avant de le transporter vers un analyseur pour fournir un temps de réponse plus rapide de l’analyseur, moins de condensation et des environnements plus sûrs.
Demander un complément d’informationLe module de détente locale (MDL) Swagelok® permet d'acheminer à basse pression un échantillon préconditionné de gaz du process vers un analyseur. Le préconditionnement d'un échantillon gazeux au niveau du point de prélèvement et son acheminement à basse pression vers l'analyseur permettent d'obtenir les résultats de l'analyse plus rapidement, de diminuer la condensation et de réduire l'impact environnemental. Le MDL se monte directement sur les buses du process, et sa configuration est adaptable aux conditions du process.
Une réponse plus rapide de l'analyseur
Dans une conduite à haute pression avec contrôle du débit en aval, les molécules de gaz sont plus proches les unes des autres, ce qui a pour effet de ralentir l'écoulement et de rallonger les temps de purge. Abaisser la pression d'un échantillon de gaz permet de diminuer le nombre de molécules présentes dans la ligne d'acheminement et dans les composants liés au conditionnement de l'échantillon ; par conséquent, il est plus facile de purger le système, et l'analyseur peut répondre plus rapidement aux variations du process. En général, un MDL est utilisé lorsque la pression (relative) du process est supérieure ou égale à 3 bar (43,5 psig).
Une condensation moindre
Pour éviter toute condensation lors de l'échantillonnage d'un mélange gazeux, le MDL abaisse la pression partielle de chaque gaz du mélange. Un moyen pour abaisser la pression partielle de chaque gaz consiste à réduire la pression totale du système ; la pression partielle de chaque gaz diminue alors proportionnellement à la variation de la pression totale. Par exemple, si la pression absolue d'un échantillon est divisée par deux, la pression partielle de chaque gaz du mélange est également divisée par deux, ce qui a pour effet de réduire de moitié l'humidité relative dans l'échantillon. L'utilisation d'un MDL diminue considérablement les chances de voir se former de la condensation dans la ligne destinée à l'acheminement des échantillons.
Améliorer la sécurité
Si l'intégrité d'un système est compromise, le gaz comprimé, désormais soumis à la pression atmosphérique, se détend rapidement, ce qui peut endommager le système ou causer des blessures aux personnes. Le rapport de détente volumétrique est directement proportionnel à la diminution de la pression absolue. Dans les systèmes à pression élevée non équipés de modules de détente locale, la détente peut être si importante qu'elle peut prendre un caractère explosif. L'installation d'un MDL au point d'échantillonnage du process permet de limiter la partie du système d'échantillonnage exposée aux pressions élevées, d'où un environnement global plus sûr.
Catalogues des modules de détente locale
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Acondiciona muestras de gas en el punto de extracción; Es altamente configurable y adaptable a las condiciones de proceso; Se puede montar directamente a las salidas de proceso

Une fabrication sur mesure pour tous les secteurs d’activité
Découvrez comment des spécialistes formés par Swagelok peuvent vous faire gagner du temps et améliorer les performances de vos systèmes fluides en concevant et en assemblant des systèmes pour vous.
Trouvez l’aide dont vous avez besoin関連資料/コラム記事

分析計装システムで流体の状態を正しく表すサンプルを維持するためのヒント
分析計装システムで流体の状態を正しく表すサンプルを維持するのは容易なことではありません。今回は、分析機器システムにおける主な問題を特定し、適切なサンプルを得る方法を紹介します。

瀋陽ブロワー・ワークス・グループ、安全性と信頼性の向上を実現
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ・コーポレーションは、スウェージロック上海のサポートによって、顧客のアプリケーションの一貫性、信頼性、コスト削減を実現したばかりか、自社の安全性および生産効率も向上させることができました。

光ファイバー装置メーカー、カスタマイズされたソリューションで効率アップを実現
ローゼンダール・ネクストロム社は、1980年代からスウェージロックのサポートを受けて、ビジネスを推進してきました。競合他社とは一線を画し、業界のトップを走り続けるローゼンダール・ネクストロム社のソリューション事例を紹介します。

カスタム流体システム・アセンブリーで増産を実現
高温用圧力逃がし弁システムの組み立てにSwagelokカスタム・ソリューションズを活用することで、製造プロセスのスピードアップ、人件費の削減、システムの品質確保を実現したシャルボノー・インダストリーズ社の事例を紹介します。