text.skipToContent text.skipToNavigation

Vanne à boisseau sphérique haute pression 3 pièces en acier inoxydable, sièges en PEEK, raccord pour tube Swagelok 3/8 po

Réf. pièce : SS-83PS6

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 3/8 po
Type du raccordement 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Dimension du raccordement 2 3/8 po
Type du raccordement 2 Raccord Swagelok® pour tubes
Cv maximal 1.4
Type d’écoulement 2 voies, arrêt, droite
Couleur de poignée Noir
Type de poignée Poignée en résine phénolique
Certification faibles émissions Oui
Matériau du siège PEEK
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40141607
Configuration droite, 2 voies

Les vannes à boisseau sphérique de type tourillon séries 83 et H83 garantissent un fonctionnement durable dans des applications haute ou basse pression. Ces vannes compactes, qui permettent un débit maximum, sont également caractérisées par un faible couple de manœuvre et par une plage étendue de température. Il est possible de commander des modèles conformes à la norme ECE R110.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Vanne à boisseau sphérique haute pression 3 pièces en acier inoxydable, sièges en PEEK, raccord pour tube Swagelok 3/8 po

Réf. pièce : SS-83PS6
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Configuration droite, 2 voies
Les vannes à boisseau sphérique de type tourillon séries 83 et H83 garantissent un fonctionnement durable dans des applications haute ou basse pression. Ces vannes compactes, qui permettent un débit maximum, sont également caractérisées par un faible couple de manœuvre et par une plage étendue de température. Il est possible de commander des modèles conformes à la norme ECE R110.

Spécifications

SS-83PS6 — Vanne à boisseau sphérique haute pression 3 pièces en acier inoxydable, sièges en PEEK, raccord pour tube Swagelok 3/8 po

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 3/8 po
Type du raccordement 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Dimension du raccordement 2 3/8 po
Type du raccordement 2 Raccord Swagelok® pour tubes
Cv maximal 1.4
Type d’écoulement 2 voies, arrêt, droite
Couleur de poignée Noir
Type de poignée Poignée en résine phénolique
Certification faibles émissions Oui
Matériau du siège PEEK
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40141607
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
SS-4SKPF4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT Hembra 1/4 pulg. NPT Hembra Afficher le produit
SS-4SKPM4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT Macho 1/4 pulg. NPT Macho Afficher le produit
SS-4SKPS4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-4SKPS4-LH Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-4SKPS6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-4SKPS6MM Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-4SKPS8MM Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 8 mm Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-6FKBF8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT Hembra 1/2 pulg. NPT Hembra Afficher le produit
SS-83KF2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT hembra 1/8 pulg. NPT hembra Afficher le produit
SS-83KF4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra Afficher le produit
SS-83KF8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra Afficher le produit
SS-83KS10MM Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 10 mm Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-83KS12MM Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 12 mm Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-83KS4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-83KS6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-83KS6MM Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-83KS8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-83KS8MM Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 8 mm Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-83PF4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra Afficher le produit
SS-83PS4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-83PS6MM Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-83PS8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-83TS4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-83TS6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-83TS8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-8FKBF8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT Hembra 1/2 pulg. NPT Hembra Afficher le produit

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.