text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製一体型40シリーズ3方タイプ・ボール・バルブ、2.0 Cv、10 mmサイズSwagelokチューブ継手

Ensure efficient operation with the integrated one-piece design of the 40 series ball valve, featuring a three-way switching flow configuration.

型番: SS-44XS10MM

仕様

属性
ボール型/ステム材質 ステンレス鋼の種類
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 10 mm
コネクション1 タイプ Swagelok®チューブ継手
コネクション2 サイズ 10 mm
コネクション2 タイプ Swagelok®チューブ継手
コネクション3 サイズ 10 mm
コネクション3 タイプ Swagelok®チューブ継手
最大Cv 2
流路図 標準
フロー・パターン 3方タイプ(切り替え用)
ハンドル・カラー ブラック
ハンドル・タイプ レバー・ハンドル
低排出ガス認定 カタログ有り
オリフィス 0.281 インチ / 7.1 mm
パッキン材質 PTFE
リング / ディスク素材 ステンレス鋼(PTFE被膜)
室温における最高使用圧力 1500 PSIG @ 100°F/103 BAR @ 37℃
サービス・クラス 一般用
試験 WS-22に基づいたテスト
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183103
3方タイプ(切り替え用)

計装用一体型ボール・バルブ40シリーズは、ほぼ40年にわたって、さまざまな産業において信頼を築き上げてきました。Swagelokバルブの構造を変更し、革新的なアセンブリー・プロセスを開発しました。その結果、40Gシリーズ・ボール・バルブは、使用温度範囲の拡大および熱サイクル性能の向上を実現し、漏れを生じる可能性が低減しています。

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

ステンレス鋼製一体型40シリーズ3方タイプ・ボール・バルブ、2.0 Cv、10 mmサイズSwagelokチューブ継手

型番: SS-44XS10MM
カタログを見る

Ensure efficient operation with the integrated one-piece design of the 40 series ball valve, featuring a three-way switching flow configuration.

お気に入りに追加する

カタログ

3方タイプ(切り替え用)
計装用一体型ボール・バルブ40シリーズは、ほぼ40年にわたって、さまざまな産業において信頼を築き上げてきました。Swagelokバルブの構造を変更し、革新的なアセンブリー・プロセスを開発しました。その結果、40Gシリーズ・ボール・バルブは、使用温度範囲の拡大および熱サイクル性能の向上を実現し、漏れを生じる可能性が低減しています。

仕様

SS-44XS10MM — ステンレス鋼製一体型40シリーズ3方タイプ・ボール・バルブ、2.0 Cv、10 mmサイズSwagelokチューブ継手

属性
ボール型/ステム材質 ステンレス鋼の種類
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 10 mm
コネクション1 タイプ Swagelok®チューブ継手
コネクション2 サイズ 10 mm
コネクション2 タイプ Swagelok®チューブ継手
コネクション3 サイズ 10 mm
コネクション3 タイプ Swagelok®チューブ継手
最大Cv 2
流路図 標準
フロー・パターン 3方タイプ(切り替え用)
ハンドル・カラー ブラック
ハンドル・タイプ レバー・ハンドル
低排出ガス認定 カタログ有り
オリフィス 0.281 インチ / 7.1 mm
パッキン材質 PTFE
リング / ディスク素材 ステンレス鋼(PTFE被膜)
室温における最高使用圧力 1500 PSIG @ 100°F/103 BAR @ 37℃
サービス・クラス 一般用
試験 WS-22に基づいたテスト
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183103
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
B-41XS2 Latón 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
B-42XF2 Latón 1/8 pulg. NPT hembra 1/8 pulg. NPT hembra 製品を見る
B-42XS4 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
B-42XS6MM Latón 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® 製品を見る
B-43XF4 Latón 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra 製品を見る
B-43XF4RT Latón 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica 製品を見る
B-43XS4 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
B-43XS6MM Latón 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® 製品を見る
B-44XF4 Latón 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra 製品を見る
B-44XF6 Latón 3/8 pulg. NPT hembra 3/8 pulg. NPT hembra 製品を見る
B-44XS6 Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
B-45XF8 Latón 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra 製品を見る
HC-43XS4 Aleación C-276 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
M-43XS4 Aleación 400 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-41GXHLS2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-41GXS1 Acero inoxidable 316 1/16 pulg. Racor Swagelok® 1/16 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-41GXS2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-41GXS2-1466 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-41GXS2-51S Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-41GXS3MM Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 3 mm Racor Swagelok® 製品を見る
SS-42GXF2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT hembra 1/8 pulg. NPT hembra 製品を見る
SS-42GXF2-1466 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT hembra 1/8 pulg. NPT hembra 製品を見る
SS-42GXLS4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-42GXS4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-42GXS4-1466 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-42GXS4-51S Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-42GXS4-51SDM Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-42GXS4-SG Acero Inoxidable 316 Recocido para Gases Sulfurosos 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-42GXS6MM Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® 製品を見る
SS-43GXF4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra 製品を見る
SS-43GXF4-51S Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra 製品を見る
SS-43GXF4RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica 製品を見る
SS-43GXLF4-LL Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra 製品を見る
SS-43GXLS4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-43GXS4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-43GXS4-1466 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-43GXS4-51S Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-43GXS4-LL Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-43GXS4-SC11 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-43GXS6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-43GXS6MM Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® 製品を見る
SS-43GXS8MM Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 8 mm Racor Swagelok® 製品を見る
SS-43GXVCR4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 製品を見る
SS-44XF4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra 製品を見る
SS-44XF6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra 3/8 pulg. NPT hembra 製品を見る
SS-44XS6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-44XTS6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-45XF8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra 製品を見る
SS-45XS12 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-45XS12MM Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 12 mm Racor Swagelok® 製品を見る
SS-45XS8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-45XTS8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。