Гибкие трубки Swagelok®
Гибкие трубки Swagelok обеспечивают безопасное и надежное перемещение жидких и газовых сред в условиях, требующих прозрачность, химическую совместимости и/или устойчивость к воздействию высоких температур и низкого давления.
Перейти к гибким металлическим трубкамХимические стойкие гибкие трубки из перфторалкокси (PFA) предназначены для применения с трубными обжимными фитингами Swagelok как из PFA, так и из металла в условиях низкого давления (до 275 psig (18,9 бар ман)). Полупрозрачность стенок позволяет контролировать технологическую среду, а гладкая внутренняя стенка обеспечивает контроль расхода и дренируемость.
Мягкие, гибкие и прозрачные виниловые трубки Swagelok серии LT изготавливаются из поливинилхлорида (ПВХ) с гладкой поверхностью, что позволяет работать с широким рядом лабораторных химических веществ и систем, где необходима прозрачность стенок (до 40 psig (2,7 бар ман)). Для вакуумных систем предлагаются толстостенные трубки размером 1/4 и 3/8 дюйма. Трубки серии LT могут использоваться с трубными обжимными фитингами Swagelok и металлическими вставками. Для монтажа мягких пластиковых или резиновых трубок на месте предлагаются торцевые соединения серии HC и трубки без арматуры.
Требуется помощь в выборе гибких трубок?
Flexible Rohre – Kategorien
Endanschlüsse
Swagelok®-Endanschlüsse für flexible Schläuche sind in Größen von 1/8 bis 1 Zoll verfügbar und ermöglichen eine einfache Installation.
Flexible PFA-Rohre
Chemisch beständige und lichtdurchlässige PFA-Schläuche kommen in der Regel dort zum Einsatz, wo es auf chemische Kompatibilität ankommt.
Metallrohrleitungen, Serien FZ und FN
Metallschläuche sind für die Anforderungen von Hochtemperaturanwendungen unter Vakuum oder niedrigen Drücken ausgelegt, bei denen Permeation unerwünscht ist.
Vinylschlauch, Serie LT
Durchsichtige Universal-Vinylschläuche in den Größen von 1/8 bis 1/2 Zoll eignen sich für Anwendungen, in denen Systemtransparenz eine wichtige Rolle spielt.
Каталоги шлангов и гибких трубок
Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Innenschlauchwerkstoffe aus Metall, PTFE, PFA, Vinyl, Nylon, Polyethylen und Gummi; Schlauchnenngrößen 1/8 bis 2 Zoll; Vielzahl von zölligen und metrischen Endanschlüssen; Speziallängen sind erhältlich; Optionale Umhüllungen, Kennzeichnungen und Prüfungen
Сервисы по обследованию шлангов Swagelok®
Узнайте, как улучшить выбор шлангов, их монтаж, процедуры осмотра и техобслуживания с целью увеличения срока службы, улучшения рабочих характеристики, а также снижения сопутствующих затрат.
Узнайте об управлении состоянием шланговРесурсы Swagelok специально для вас
Des flexibles sûrs et des installations moins onéreuses en 3 étapes
Lors des opérations régulières de maintenance des installations, la sécurité des flexibles industriels est souvent négligée. Il est pourtant important de leur accorder la plus grande attention. Les fuites et l’usure de ces composants peuvent nuire au bon fonctionnement de vos installations. Découvrez des conseils pour éviter des situations dangereuses et diminuer vos coûts d’exploitation.
Comment un plan d’entretien des flexibles industriels pourrait faire économiser des milliers d’euros à votre usine
Savoir quand remplacer des flexibles industriels peut vous éviter des dépenses de maintenance de plusieurs milliers d’euros. Découvrez comment évaluer vos systèmes et élaborer un plan de maintenance préventive pour gérer la durée de vie des flexibles.
Remplacement des flexibles industriels : considérations relatives au matériau du tube central
Lorsque vous choisissez un flexible industriel, pensez d’abord au tube central, c’est-à-dire à la couche située le plus à l’intérieur dans un flexible. Découvrez comment choisir le flexible idéal pour votre application grâce aux conseils d’experts de Swagelok sur le matériau et la structure de la paroi du tube central.
Comment bien choisir la couche de renfort d’un flexible
Les flexibles industriels comportent généralement des couches de renfort essentielles, qui contribuent à la longévité et aux performances de ces produits. Découvrez ces différents types de renforts et ceux qui conviennent le mieux aux différentes applications des systèmes fluides.