|
Fluorocarbon FKM O-ring Kit for 9/16-18 SAE/MS Straight Threads, 90 Durometer, Uniform Size 906
Part #: K-FCBR-90-OR-906
|
||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
C Series Seal KitSelect from a variety of spare parts and accessories for your Swagelok valve. Log in or Register to view price ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
Fluorocarbon FKM O-ring Kit for 9/16-18 SAE/MS Straight Threads, 90 Durometer, Uniform Size 906
Log in or Register to view price
Catalogs
C Series Seal Kit
Presiones de servicio hasta 413 bar (6000 psig); Presiones de disparo ajustables y fijas; Variedad de conexiones finales; Materiales, acero inoxidable 316 y latón
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Este documento especifica las directrices seguidas por Swagelok® Company y sus proveedores, para asegurar el cumplimiento de los requisitos de limpieza del producto según está establecido por ASTM G93 Nivel C.
Valve sizing often is described by the nominal size of the end connections, but a more important measure is the flow that the valve can provide. And determining flow through a valve can be simple.
Características: Procedimiento de identificación paso a paso de roscas y conexiones finales.
Specifications
K-FCBR-90-OR-906 — Fluorocarbon FKM O-ring Kit for 9/16-18 SAE/MS Straight Threads, 90 Durometer, Uniform Size 906
| Attribute | Value |
|---|---|
| Body Material | Fluorocarbon FKM |
| O-Ring Material | 90 Durometer, Uniform Size 906 |
| eClass (4.1) | 37010633 |
| eClass (5.1.4) | 27300400 |
| eClass (6.0) | 23070000 |
| eClass (6.1) | 23070000 |
| eClass (10.1) | 23070000 |
| UNSPSC (4.03) | 40141616 |
| UNSPSC (10.0) | 40141616 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141616 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141616 |
| UNSPSC (15.1) | 40141616 |
| UNSPSC (17.1001) | 40141600 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| EP70-4C-K4 | Etileno Propileno | - | - | - | - | View Product |
| K-FCBR-90-OR-908 | FKM Fluorocarbono | - | - | - | - | View Product |
| KZ75-4C-K4 | Kalrez | - | - | - | - | View Product |
| KZ75-8C-K4 | Kalrez | - | - | - | - | View Product |
| T-4C-K4 | PTFE | - | - | - | - | View Product |
| VI70-4C-K4 | FKM Fluorocarbono | - | - | - | - | View Product |
| VI70-8C-K4 | FKM Fluorocarbono | - | - | - | - | View Product |
| VI70-8CP-K4 | FKM Fluorocarbono | - | - | - | - | View Product |
| VI90-4C-K4 | FKM Fluorocarbono | - | - | - | - | View Product |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.