Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Adaptador reductor de Acero inox., 1/4 pulg. hembra ISO cónica x 1/8 pulg. macho ISO cónica
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
MTO Base Product
Tamaños de 1/16 a 1 pulgada; Acero inoxidable 316, latón y acero al carbono; NPT, ISO/BSP y SAE
Detectores de fugas líquidos Snoop®; Lubricantes para roscas Goop™ ; Sellante para roscas SWAK®, cinta de PTFE y sellante sin PTFE
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Especificaciones
Atributo | Valor |
---|---|
Material del Cuerpo | Acero inoxidable 316 |
Proceso de Limpieza | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
Tamaño conexión 1 | 1/4 pulg. |
Tipo de conexión 1 | Rosca Hembra ISO/BSP cónica |
Tamaño conexión 2 | 1/8 pulg. |
Tipo de conexión 2 | Rosca Macho ISO Cónica |
Limitador de Caudal | No |
eClass (4.1) | 37020564 |
eClass (5.1.4) | 37020514 |
eClass (6.0) | 37020514 |
eClass (6.1) | 37020514 |
UNSPSC (4.03) | 40141719 |
UNSPSC (10.0) | 40173607 |
UNSPSC (11.0501) | 40142305 |
UNSPSC (13.0601) | 40173607 |
UNSPSC (15.1) | 40141719 |
UNSPSC (17.1001) | 40171707 |
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
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.