Tubo de PFA, 6 mm OD x 1,5 mm x 30 metros
Referencia #: PFA-T6M-1.5M-30M
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
Tubo Flexible de PFAFlexibilidad, visibilidad y fiabilidad con el tubo flexible Swagelok de PFA para entornos de laboratorio y otras aplicaciones. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Tubo de PFA, 6 mm OD x 1,5 mm x 30 metros
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Tubo Flexible de PFA
Ánimas disponibles en materiales metálicos, PTFE, PFA, vinilo, nilón, polietileno y goma; Tamaños nominales desde 1/8 a 2 pulg; Gran variedad de conexiones finales fraccionales y métricas; Longitudes personalizadas disponibles; Cubiertas, etiquetado y pruebas opcionales
Temperaturas de servicio desde 20 a 204°C (70 a 400ºF); Presiones de servicio hasta 18,9 bar (275 psig); Tamaños desde 1/8 a 1/2 pulg.
Especificaciones
PFA-T6M-1.5M-30M — Tubo de PFA, 6 mm OD x 1,5 mm x 30 metros
Atributo | Valor |
---|---|
Material del Cuerpo | PFA |
Longitud de la Manguera | 30 metros |
Ø ext. del tubo | 6 mm |
Espesor de Pared | 1,5 mm |
eClass (4.1) | 37110101 |
eClass (5.1.4) | 37110101 |
eClass (6.0) | 27140912 |
eClass (6.1) | 27140912 |
eClass (10.1) | 27140912 |
UNSPSC (4.03) | 40141813 |
UNSPSC (10.0) | 40142010 |
UNSPSC (11.0501) | 31231313 |
UNSPSC (13.0601) | 40183000 |
UNSPSC (15.1) | 40183000 |
UNSPSC (17.1001) | 40183000 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
PFA-T10M-1M-30M | PFA | - | - | - | - | Ver producto |
PFA-T12-062-50 | PFA | - | - | - | - | Ver producto |
PFA-T12M-1M-30M | PFA | - | - | - | - | Ver producto |
PFA-T2-030-100 | PFA | - | - | - | - | Ver producto |
PFA-T2-030-500 | PFA | - | - | - | - | Ver producto |
PFA-T4-047-100 | PFA | - | - | - | - | Ver producto |
PFA-T4-062-100 | PFA | - | - | - | - | Ver producto |
PFA-T6-062-100 | PFA | - | - | - | - | Ver producto |
PFA-T6-062-50 | PFA | - | - | - | - | Ver producto |
PFA-T6M-1M-30M | PFA | - | - | - | - | Ver producto |
PFA-T8-062-100 | PFA | - | - | - | - | Ver producto |
PFA-T8-062-50 | PFA | - | - | - | - | Ver producto |
PFA-T8M-1M-30M | PFA | - | - | - | - | Ver producto |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.